PRK53CL1.A3/LT-M8

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50150672

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 53C
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Autocollimatie
HYGIËNE-design
Teach-ingang
Bedrijfsbereik 0 ... 4 m (gegarandeerd bereik), met reflector MTKS 50x50.1
Bereiklimiet 0 ... 5 m, met reflector MTKS 50x50.1
Bereiklimiet (typisch bereik)
Straalverloop gecollimeerd
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 650 nm
Laserklasse 1, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laservermogen 0,0017 W
Zendsignaalvorm gepulst
Pulsduur 5,3 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 3 mm [1.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 2°
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 15 mA
Aantal teach-ingangen 1 St.
Type Teach-ingang
Functie Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Toetsenbordvergrendeling
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 3.000 Hz
Aanspreektijd 0,17 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM2
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Frametype 2,5
Specificatie V1.1
Device ID 6029
SIO-modus support Ja
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal RVS
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 14 mm x 35,4 mm x 20,4 mm
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS AISI 316L, DIN X2CrNiMo17132, W.Nr1.4404
Materiaal bedieningselement Kunststof (POM Hostaform C9021, Copolyester Tritan TX1001), diffusiedicht
Behuizingsruwheid Ra ≤ 0,8, Typische waarde voor de RVS-behuizing
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 48 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Behuizingpassing
Materiaalverdraagzaamheid CleanProof+
ECOLAB
Johnson Diversey
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Gevoeligheidsinstelling
Licht-/donkeromschakeling
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 60 °C, (70 °C ≤15min)
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III
IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ECLASS 16.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
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
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Clean Proof + - pdf
Certificaat - Diversey - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf