Reflectorfotocellen
Met reflectie-principe Zender en ontvanger in dezelfde behuizing, reflector ertegenover.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 687 producten gevonden
PRK5BPP.1X/4-200-M8.3
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155803
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 6 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK25CL1.1/4P-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155648
- Serie: 25C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,2 ... 20 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Laser, Rood
PRK5B/4X-200-M8.P1
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155632
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 1,25 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK15PP.D1/PX-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155524
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK15PP.D1/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155523
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK15PP.D/4X-200-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155522
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK15PP.D/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155521
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,08 ... 7,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK15PP/4X-M12
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155520
- Serie: 15
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 10 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
SET PRK3C.A3/4T-200-M12+BTU200MVKT
Set reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155517
- Serie: 3C
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0 ... 4 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: LED, Rood
PRK5BPP.H1/4X-200-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155477
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/4
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155476
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
PRK5BPP.H1/2X-M8
Reflectorfotocel gepolariseerd
Artikelnummer:
50155475
- Serie: 5B
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,03 ... 4,5 m
- Ontwerp: hoekig
- Lichtbron: Power PinPoint® LED, Rood
Artikelgegevens van: 06-08-2026