BTU 330M-1
Bevestigingsonderdeel
| omvat | 8 st. bout M4 x 10 8 st. onderlegring 8 st. veerring |
| Geschikt voor productgroep | Stationaire 2D-codelezers |
| Geschikt voor | DCR 200i IPS 200i IPS 400i Verlichting IL AL |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Aluminiumspuitgietwerk Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 340 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Montagesysteem |
| Type bevestiging, installatiezijde | Voor ronde stangen 10 - 16 mm |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | draaibaar 360° instelbaar |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |