FBPS 607i 07 SM 110 H
Barcode positioneringssysteem
Productnummer:
50140959
Verwachte levertijd: 5 werkdagen
| Serie | FBPS 600i |
| Functies | Betrouwbare positieherkenning Verwarming |
| SIL | 3, EN 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| PFHD | < 9,5E-09 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| Categorie | 4, ISO / EN ISO 13849-1:2015 |
| MTTF | 26 Jaren |
| Foutreactietijd | 10 ms (configureerbar) |
| Scherpte-diepte | 50 ... 170 mm |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Laserklasse | 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Zendsignaalvorm | continu |
| Lichtstraaluitgang | aan de zijkant |
| Meetbereik | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,15 mm |
| Meetwaarde-uitvoer | 1 ms |
| Verplaatsingssnelheid max. | 10 m/s |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -25 ... 25 % |
| Stroomopname, max. | 1.000 ... 1.100 mA |
| Opgenomen vermogen, max. | 24 W |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang, configureerbaar (niet veilig) |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang, configureerbaar (niet veilig) |
| Type | 2-kanaals standaard-SSI |
| Type | USB |
| Functie | Configuratie/parametrering via geïntegreerde webserver Service |
| Stekkeruitgang | onder |
| Functie | Functionele aarde (FE) Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | XD1 PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Kanaal SSI A |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X1 SSI1 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Functie | Kanaal SSI B |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | X2 SSI2 |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | B-gecodeerd |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Aanduiding op het apparaat | XF0 SERVICE |
| Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 105 mm x 112,5 mm x 51,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 540 g |
| Type bevestiging | Bevestiging achterzijde Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -35 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -35 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III, EN 60529 bij schroefbare connector, resp. geplaatste afdekkappen |
| Goedkeuringen | CSA TÜV Süd UL c TÜV NRTL US |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ECLASS 13.0 | 27280106 |
| ECLASS 14.0 | 27280106 |
| ECLASS 15.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
EPLAN-macro - edz
Reparatieset - 0–2000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H25 - pdf
Reparatieset - 0 - 2000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 2000 - 4000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 4000 - 6000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 6000 - 8000 m G30 H47 - pdf
Reparatieset - 8000 - 10000 m G30 H47 - pdf