Barcode-positioneersystemen
Uw voordeel
- Eenvoudige veldbusintegratie: De al geïntegreerde veldbusinterfaces maken aanpassing aan verschillende besturingssystemen mogelijk. Zijn configuraties noodzakelijk, worden ze direct via de besturingssystemen uitgevoerd (bijv. GSDML-bestand) of via de in het apparaat geïntegreerde webserver (bijv. bij SSI-interface). De parametrering van de apparaten gebeurt direct via de besturing. Zo bespaart u tijd bij het installeren en kosten voor anders hiervoor benodigde verbindingsmodules. Bij vervanging is bovendien geen parametrering noodzakelijk.
- Grote functiereserve: Met een werkgebied van ±60 mm zijn de systemen met hun lasertechnologie zeer tolerant t.o.v. van mechanische schommelingen. Zo bieden ze in elke omgeving een betrouwbare positieherkenning bij de grootst mogelijke functiereserve
- Predictive Maintenance: De leeskwaliteitsbewaking analyseert de decodeerbaarheid van de barcodes doorlopend en geeft een afnemende functiereserve op tijd aan. Zo blijft de beschikbaarheid van de installatie gewaarborgd.
- Eenvoudige montage: Het uitgekiende bevestigingsconcept maakt een eenvoudige en robuuste montage van de apparaten mogelijk. Bij vervanging kunnen de apparaten positieneutraal, d.w.z. zonder opnieuw uitlijnen, worden vervangen.
- Modulair selecteerbare functie-omvang:
- Verschillende aansluitmodules (klemmen, M12, kabel) voor optimale verbinding met uw besturing
- Optioneel display voor visualisering en diagnose
- Optionele optiekverwarming voor applicaties bij lage temperaturen.
Hoogtepunten

integrated connectivity
De BPS 300i zorgt voor de overdracht van positiegegevens, evenals statusinformatie, via verschillende in het apparaat geïntegreerde interfaces. Extra gateways vervallen. De communicatie is bijzonder comfortabel, bij gedefinieerde GSD/GSDML, resp. ESI-bestandsstructuren voor het gegevens uitwisselen met de besturing.

Geïntegreerd webConfig-tool
Een geïntegreerde webgebruikersinterface maakt de toegang tot een omvangrijke diagnose mogelijk, die indien nodig ook kan worden ontworpen als remote toegang. De parametrering van de apparaten met bijv. SSI- of RS 485/RS422-interfaces, wordt door de eenvoudig te begrijpen, grafische bedieningsinterface zeer comfortabel.
Applicatie
Positiebepaling geschikt voor bochten bij elektrische hangbanen

Snelle en nauwkeurige positionering van rij- en hefassen bij magazijnkranen

Positieherkenning bij portaalkraanassen

Compact barcode-positioneringssysteem BPS 8
Ons compacte barcode-positioneersysteem BPS 8 heeft zeer weinig ruimte nodig en compenseert mechanische schommelingen betrouwbaar door een groot werkgebied. Het overtuigt door een eenvoudig bevestigingsmechanisme en een gestandaardiseerde M12-connector. Met de RS 232-, resp. RS 485-interface kan het systeem moeiteloos worden opgenomen in elke systeemarchitectuur. De BPS 8 is er naar keuze met straaluitgang aan de voorzijde of met een afbuigspiegel.
Direct naar artikelkeuze BPS 8

Technische gegevens in een overzicht
|
BPS 300i |
BPS 8 |
Werkgebied |
50 – 170 mm |
80 – 140 mm, straaluitgang voorzijde 60 – 120 mm, straaluitgang onder een hoek |
Reproduceerbaarheid | ± 0,15 mm | ± 1(2) mm |
Meetwaarde-uitvoer | 1 ms (1.000 waarden/s) | 3,3 ms (300 waarden/s) |
Integratietijd | 8 ms | 26,6 (13,3) ms |
Max. verplaatsingssnelheid | 10 m/s | 4 m/s |
Interfaces geïntegreerd | PROFINET, PROFIBUS, SSI, EtherCAT, RS 422, RS 485, Ethernet/IP |
RS 232, |
Voedingsspanning | 10 – 30 V DC | 4,9 – 5,4 V DC, Directe aansluiting 10 – 30 V DC, via MA 8-01 |
Omgevingstemperatuur (bedrijf) |
. |
0 °C tot +40 °C |
Barcodebanden BCB
Het tweede elementaire bestanddeel van een barcode-positioneersysteem, is de barcodeband. Een zelfklevende en zeer flexibele kunststofband wordt op regelmatige afstanden bedrukt met een unieke barcode. Deze technologie maakt de band sterk, bestendig en mechanisch belastbaar. De opdruk van de positiewaarde als "tekst" vereenvoudigt het gebruik. Deze maximaal 10.000 m lange band kan zeer eenvoudig langs het rijtraject worden opgeplakt en maakt ook het gebruik bij horizontale en verticale bochten mogelijk, zoals bij elektrische hangbanen.
De barcodeband kan volgens individuele specificaties worden geleverd. Hierbij kan de bandhoogte, de bandlengte evenals de start- en eindwaarde worden aangepast aan de betreffende applicatie. Mocht de band toch een keer worden beschadigd, is het benodigde bandgedeelte online via de Leuze-homepage beschikbaar en kan in eerste instantie zelf worden afgedrukt. Dit is mogelijk zonder tijdsvertraging, zodat de installatiebeschikbaarheid gewaarborgd blijft. Daarna wordt het bandgedeelte als origineel geproduceerde barcodeband in opdracht gegeven.

BCB | |
Bandlengten | Standaardbanden: 5 m tot 150 m / 200 m Individuele bandlengten: tot 10000 m |
Hoogte van de band | Standaardhoogten: 25 mm/47 mm Individuele hoogte: 20 mm – 140 mm |
Barcodebanden voor BPS 300; BPS 30 | BCB G40…(rastermaat 40 mm) |
Barcodebanden voor FBPS 600; BPS 8 | BCB G30…(rastermaat 30 mm) |
Aanbevolen verwerkingstemperatuur | 0°C - +45°C |
Temperatuurbestendigheid | 40°C – +120°C |
Lijm | Sterk hechtende lijm |
Mechanische eigenschappen | Kras- en veegbestendig, evenals UV-licht-, vocht- en chemicaliënbestendig |
Downloads
Uw voordeel
- Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
- Bijzonder eenvoudige implementatie van de veiligheidsfuncties
- Geringe ruimtebehoefte en minder inspanning bij installatie
- Korte foutreactietijd van 10 ms voor gebruik bij snelle magazijnkranen
- Extreem stevige, mechanisch belastbare en UV-bestendige barcodeband
- Groot werkgebied van 50 tot 170 mm en doordacht bevestigingsconcept garanderen eenvoudige montage en integratie
Hoogtepunten

Betrouwbare positieherkenning met één apparaat tot PL e
Met de FBPS 600i is één sensor voldoende voor de betrouwbare positieherkenning. Het apparaat wordt via twee SSI-interfaces aangesloten op een betrouwbare analyse-eenheid, bijvoorbeeld een frequentieomvormer. De apparaten voldoen bovendien al aan de vereisten voor PL e/SIL 3. Zo wordt het bijzonder eenvoudig om veiligheidsfuncties te implementeren en is er minder werk nodig voor installatie en service.

Geschikt voor snelle bewegingen
De FBPS 600i zijn met name geschikt voor positieherkenning bij snelle bewegingen, zoals bij magazijnkranen. Hiervoor beschikken de FBPS 600i namelijk over een extreem korte foutreactietijd van slechts 10 ms. Dit maakt optimale snelheid en handelingen mogelijk.

Betrouwbaar bedrijf
De FBPS 600i werkt bijzonder betrouwbaar. Bij ieder scanproces worden meerdere codes gelezen. Op basis daarvan berekent de software extreem nauwkeurige positiewaarden. Door het schuine verloop van de scanstraal en de beweging van het apparaat wordt iedere code op verschillende punten afgetast. Dit voorkomt leesfouten door vuilplekken of beschadigingen.
Ook de barcodeband is geoptimaliseerd voor industriële toepassingen. De zelfklevende kunststofband is UV-bestendig, extreem bestendig en mechanisch belastbaar. De opgedrukte positiewaarden zijn bovendien gemakkelijk leesbaar en zorgen voor een eenvoudigere hantering.

Altijd snel en passend gemonteerd
Het doordachte bevestigingsconcept met een voorziening voor snelle uitwisseling maakt een eenvoudige montage van de FBPS 600i mogelijk. Eén toegankelijke schroef aan de klemhouder zorgt voor een stevige bevestiging van de apparaten. Dit bespaart tijd bij de montage en, indien nodig, is ook een snelle vervanging van apparaten geen probleem. Daarnaast beschikken de FBPS 600i over een groot werkgebied van 50 tot 170 mm, zodat het eenvoudig is om ze te integreren in de installatie.
Applicatie

Betrouwbare positieherkenning bij magazijnkranen
Opgave:
Met een risicobeoordeling zijn de bestaande gevaren van de installatie en de benodigde Performance Level PLr bepaald. Relevante normen, zoals de EN 528 (magazijnkranen – veiligheidsvereisten), helpen hierbij. Voor de benodigde betrouwbare positie- en snelheidsbewaking, bijvoorbeeld tijdens onderhoud of voor bemande kooien, is een betrouwbare positieherkenning nodig.
Oplossing:
Het betrouwbare barcode-positioneersysteem FBPS 600i levert veilige positieherkenning met slechts één apparaat. Het systeem voldoet aan de vereisten voor PL e/SIL 3 en maakt het zo bijzonder eenvoudig om de veiligheidsfuncties te implementeren.
Technische eigenschappen
Veiligheid | Veiligheid PL e, SIL 3, categorie 4 (EN ISO 13849-1 en IEC 61508) | |
Foutreactietijd | 10 ms … 400 ms (instelbaar) | |
Aansluiting | 2x SSI-interface 2x M12-connector Spanningsvoorziening: M12-connector Configuratie en diagnose: mini-USB | |
Reproduceerbaarheid | +/- 0,15 mm (1 Sigma) | |
Leesafstand | 50 ... 170 mm | |
Beschermingsgraad | IP 65 | |
Temperatuurbereik | -5 ... +60°C met verwarming: -35..+60 °C | |
Afmetingen, b x h x d | Aansluitingen aan de zijkant: 116,3 x 112,5 x 51,5 mm Aansluitingen aan de onderkant: 105 x 123,8 x 51,5 mm | |
Display (optioneel) | Weergave van positie- en statusinformatie | |
Statussignaal leeskwaliteit | Voor vroege herkenning van vervuiling |
Eigenschap | Kenmerken: bijzonder stevig kunststofband, UV-bestendig, zelfklevend met acryllijm, positiewaarden opgedrukt in leesbare tekst | |
Standaard barcodebanden | Hoogte: 25 mm, 47 mm Lengte: tot 200 m | |
Configureerbare barcodebanden | Hoogte: 20 mm tot 140 mm Selecteerbare begin- en eindwaarden in een bereik van 0 tot 10.000 m | |
Barcode-rastermaat | 30 mm |