FRK 92/3-300 L Ex

Sensor achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50080724

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie 92
Werkingsprincipe Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Bedrijfsreikwijdte, wit 90% 0,03 ... 0,3 m
Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% 0,04 ... 0,25 m
Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% 0,04 ... 0,22 m
Bereiklimiet 0,03 ... 0,3 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Type lichtvlekgeometrie rond
Voedingsspanning UB 5,5 ... 13 V, DC
Schakelfrequentie 60 Hz
Type NAMUR
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 80 mm x 42,2 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 140 g
Kleur behuizing zwart
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Ex-apparaatcategorie 2
Ex-apparaatgroep II
Toegestane oppervlaktetemperatuur T=80 °C
Ex-Zone 1
21
Beschermingsgraad IP 67II
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - Examination Certificate - pdf
Certificaat - 1st Supplement - pdf
Certificaat - 2nd Supplement - pdf
Certificaat - 3rd Supplement - pdf
Certificaat - 4th Supplement - pdf
Certificaat - Production Control ATEX - pdf