MTKS 14x23.P

Reflector

Productnummer: 50106961

Direct beschikbaar

Icon
Toepassingsgebied Pharma
Bouwvorm rechthoekig
Afhankelijk van de richting Nee
Tripelrastermaat 1,2 mm
Montagemaat breedte 13,6 mm
Montagemaat hoogte 23 mm
Montagemaat dikte 4,2 mm
Reflectievlak hoogte 21 mm
Reflectievlak breedte 11 mm
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PES
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 2 g
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
kleefbaar
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 65 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD-model - zip