Reflectoren met hogere bestendigheid
Reflectoren in verschillende bouwvormen en formaten met reflectorelementgrootten van 0,3 tot en met 4 mm met een zeer bestendig oppervlak, bijv. tegen reinigingsmiddelen en voor gebruik in de farmaceutische industrie en levensmiddelenindustrie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 12 producten gevonden
MTKS 20x20.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151449
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 20 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 20 mm
TKS 50x50.1.SC
Reflector
Artikelnummer:
50151448
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: kleefbaar, Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 51,3 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 51,2 mm
REF 6-S-20x40.P
Reflector
Artikelnummer:
50137427
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: schroefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 16 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 38 mm
MTKS 12x20M.5
Reflector
Artikelnummer:
50136824
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 12 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 20 mm
MTKS 7x7M.5
Reflector
Artikelnummer:
50136823
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging
- Breedte reflecterend oppervlak: 7 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 7 mm
TKS 40x60.Chem
Reflector
Artikelnummer:
50136383
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 37 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 56 mm
TK 10.P
Reflector
Artikelnummer:
50116939
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: De achterzijde kan worden beplakt
TK BR 53
Reflector
Artikelnummer:
50112142
- Afhankelijk van de richting: Ja
- Type bevestiging: Behuizingpassing
- Breedte reflecterend oppervlak: 29 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 10 mm
MTKS 14x23.P
Reflector
Artikelnummer:
50106961
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 11 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 21 mm
TKS 20x40.P
Reflector
Artikelnummer:
50106960
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 16 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 38 mm
TKS 20.P
Reflector
Artikelnummer:
50106958
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Tapeind M4
TKS 40x60.P
Reflector
Artikelnummer:
50106957
- Afhankelijk van de richting: Nee
- Type bevestiging: Doorgaande bevestiging, kleefbaar
- Breedte reflecterend oppervlak: 37 mm
- Reflecterend oppervlak Hoogte: 56 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026