IHRT 46B/4,200-S12 S-Ex n
Sensor achtergrondonderdrukking
Productnummer:
50108943
Direct beschikbaar
| Serie | 46B |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | Alarmuitgang Ex-beveiligd |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, wit 90% | 0 ... 2,5 m |
| Bedrijfsreikwijdte, grijs 18% | 0,005 ... 1,8 m |
| Bedrijfsreikwijdte, zwart 6% | 0,01 ... 1,2 m |
| Bereiklimiet | 0 ... 2,5 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Lichtbron | LED, infrarood |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | UB schakelend |
| Functie | Alarmuitgang |
| Schakelfrequentie | 200 Hz |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 250 g |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Meergangs-spindel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |