OGS 600-280/D3-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
| Serie | OGS 600 |
| Applicatie | Optische spoorgeleiding |
| Spoortypen | Donker spoor op een lichte ondergrond Licht spoor op donkere achtergrond Retroreflecterend spoor |
| Werkgebied | 10 ... 70 mm |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 634 nm |
| Detectiebreedte volledig spoor | 265 mm |
| Meetwaarderesolutie | 1 mm, Werkafstand 35 mm |
| Lineariteitsfout | 0 ... 5 mm, Werkafstand 35 mm |
| Uitvoerwaarde voor randen | 170 ... 2.830 |
| Maximale uitvoerwaarde | 0 ... 3.000 |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC, incl. restdrempel |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Aantal in-/uitgangen selecteerbaar | 1 St. |
| Cyclustijd | 10 ms |
| Type | RS 485 |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 34,5 mm x 47,5 mm x 360 mm |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 405 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -15 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 60 °C |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270906 |
| ECLASS 8.0 | 27270906 |
| ECLASS 9.0 | 27270906 |
| ECLASS 10.0 | 27270906 |
| ECLASS 11.0 | 27270906 |
| ECLASS 12.0 | 27270906 |
| ECLASS 13.0 | 27270906 |
| ECLASS 14.0 | 27270906 |
| ECLASS 15.0 | 27270906 |
| ETIM 5.0 | EC001820 |
| ETIM 6.0 | EC001820 |
| ETIM 7.0 | EC001820 |
| ETIM 8.0 | EC001820 |
| ETIM 9.0 | EC001820 |
| ETIM 10.0 | EC001820 |