Optische spoorgeleiding
De optische spoorgeleiding via kantdetectie, is een voordelige mogelijkheid voor het automatiseren van onbemande transportsystemen. Ideaal voor grote productie- en magazijnoppervlakken, waar de routes van de voertuigen steeds weer moeten worden gewijzigd. De compacte sensor is beschikbaar in meerdere varianten met verschillende detectiebreedten en interfaces. Hij is zeer geschikt voor integratie in vlakke voertuigen, omdat de minimale afstand t.o.v. de vloer slechts 10 mm is.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 6 producten gevonden
OGS 600-140/D2-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137477
- Interface: RS 422
- Detectiebreedte volledig spoor: 115 mm
OGS 600-280/D2-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137476
- Interface: RS 422
- Detectiebreedte volledig spoor: 265 mm
OGS 600-140/D3-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137475
- Interface: RS 485
- Detectiebreedte volledig spoor: 115 mm
OGS 600-280/D3-M12.8
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137474
- Interface: RS 485
- Detectiebreedte volledig spoor: 265 mm
OGS 600-140/CN-M12
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137473
- Interface: CANopen
- Detectiebreedte volledig spoor: 115 mm
OGS 600-280/CN-M12
Optische spoorgeleidingssensor
Artikelnummer:
50137472
- Interface: CANopen
- Detectiebreedte volledig spoor: 265 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026