TKS 20x40.P
Reflector
Productnummer:
50106960
Direct beschikbaar
| Toepassingsgebied | Pharma |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Tripelrastermaat | 2,3 mm |
| Montagemaat breedte | 20 mm |
| Montagemaat hoogte | 60 mm |
| Montagemaat dikte | 6 mm |
| Reflectievlak hoogte | 38 mm |
| Reflectievlak breedte | 16 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PES |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Nettogewicht | 5 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging kleefbaar |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |