BAT-Charger-HS-4 Desk-EU
Laadstation
| Type | Laadstation |
| Geschikt voor | HS 6678 |
| Voedingsspanning UB | 100 ... 240 V, AC |
| Nettogewicht | 425 g |
| Aantal accu-insteekplaatsen | 4 St. |
| Douanetariefnummer | 85044060 |
| ECLASS 5.1.4 | 27050604 |
| ECLASS 8.0 | 27050604 |
| ECLASS 9.0 | 27050690 |
| ECLASS 10.0 | 27050604 |
| ECLASS 11.0 | 27050604 |
| ECLASS 12.0 | 27050604 |
| ECLASS 13.0 | 27050604 |
| ECLASS 14.0 | 27050604 |
| ECLASS 15.0 | 27050604 |
| ETIM 5.0 | EC000359 |
| ETIM 6.0 | EC000359 |
| ETIM 7.0 | EC000359 |
| ETIM 8.0 | EC000359 |
| ETIM 9.0 | EC000359 |
| ETIM 10.0 | EC000359 |