REF 7-A-1000x600

Reflecterende folie

Productnummer: 50115444

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Afhankelijk van de richting Ja
Reflectievlak hoogte 600 mm
Reflectievlak breedte 1.000 mm
Materiaal reflector Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PVC
Structuur actief vlak Glasbol
Nettogewicht 187 g
Type bevestiging zelfklevend
Douanetariefnummer 39199080
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467