MTKS 12x20M.5
Reflector
| Toepassingsgebied | Levensmiddelen en pharma |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Tripelrastermaat | 0,3 mm |
| Montagemaat breedte | 17,5 mm |
| Montagemaat hoogte | 31 mm |
| Montagemaat dikte | 4 mm |
| Reflectievlak hoogte | 20 mm |
| Reflectievlak breedte | 12 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | RVS |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Structuur actief vlak | Microtriple |
| Nettogewicht | 10,5 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Materiaalverdraagzaamheid | Alcohol CleanProof+ ECOLAB H2O2 |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 65 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 IP 69K |
| Douanetariefnummer | 90029000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |