REF 6-S-26x280

Reflector

Productnummer: 50124004

Direct beschikbaar

Bouwvorm rechthoekig
Afhankelijk van de richting Ja
Tripelrastermaat 0,3 mm
Montagemaat breedte 24,5 mm
Montagemaat hoogte 278 mm
Montagemaat dikte 9,4 mm
Reflectievlak hoogte 276 mm
Reflectievlak breedte 22 mm
Reflectievlak, extra opmerking Binnen het reflectievlak kan een scheidingslijn van max. 1 mm aanwezig zijn
Materiaal reflector Kunststof
Materiaal drager Kunststof
Polarisatie-wijzigend Ja
Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector PMMA8N
Structuur actief vlak Microtriple
Nettogewicht 30 g
Type bevestiging Tapeind M4
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
Douanetariefnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467