Base IT 1472g
Basisstation
Productnummer:
50143595
Verwachte levertijd: 10 werkdagen
| Type | Basisstation |
| Geschikt voor | Mobiele 2D-codelezer serie IT 1472g |
| Voedingsspanning UB | 4,75 ... 5,25 V, DC |
| Type | PS/2 RS 232 USB |
| Aantal aansluitingen | 3 St. |
| Bluetooth-reikwijdte | Klasse 2 |
| Bluetooth-versie | 4.2 |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | RJ41 |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Jack stopcontact |
| Type aansluiting | Bluetooth |
| Afmeting (b x h x l) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
| Behuizing kunststof | UL 94-V0 |
| Nettogewicht | 200 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 60 °C |
| Douanetariefnummer | 85176200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0 | 27289290 |
| ECLASS 9.0 | 27289290 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ECLASS 15.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |