CR55M2/R2

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50126080

Verwachte levertijd: 14 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie CR55
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 databar
UPC
Scansnelheid, typisch 330 scans/s
Leesafstand 40 ... 250 mm
Lichtbron LED, Rood
Golflengte 617 nm
Modulegrootte 0,1 ... 0,5 mm
Leestechniek Lijnscanner
Straalafbuiging via prisma
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Voedingsspanning UB 4,5 ... 5,5 V, DC
Stroomopname, max. 120 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Functie DATA VALID
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel
Kabellengte 2.000 mm
Aantal aders 6 -draads
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31 mm x 18,3 mm x 45,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 9 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Sleufgatschroefdraad
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 ... 95 %
Beveiliging tegen extern licht, max. 100.000 lx
Beschermingsgraad IP 54
Goedkeuringen cUR us
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ECLASS 16.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
UNSPSC 26.08 43211701
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
USB-stuurprogramma - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - Programming Guide - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Identification - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf