NT f. Base HS 6578
Voedingsadapter
| Type | Voedingsadapter |
| Geschikt voor | HS 6578 |
| Type | Tafelnetdeel |
| Uitgang | 9 V DC, 2 A |
| Ingang | 110 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
| Nettogewicht | 274 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
| ECLASS 8.0 | 27242611 |
| ECLASS 9.0 | 27242611 |
| ECLASS 10.0 | 27040701 |
| ECLASS 11.0 | 27040701 |
| ECLASS 12.0 | 27040701 |
| ECLASS 13.0 | 27040701 |
| ECLASS 14.0 | 27040701 |
| ECLASS 15.0 | 27040701 |
| ETIM 5.0 | EC002540 |
| ETIM 6.0 | EC002540 |
| ETIM 7.0 | EC002540 |
| ETIM 8.0 | EC002540 |
| ETIM 9.0 | EC002540 |
| ETIM 10.0 | EC002540 |