PRK 96M/P-2838-28 Ex n

Reflectorfotocel gepolariseerd

Productnummer: 50109523

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon
Serie 96
Werkingsprincipe Reflectie-principe
Speciale uitvoering Ex-beveiligd
Bedrijfsbereik 0,1 ... 7 m (gegarandeerd bereik)
Bereiklimiet 0,1 ... 8,5 m
Bereiklimiet (typisch bereik)
Lichtbron LED, Rood
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Digitale schakeluitgang
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe licht/donker omschakelbaar
Schakelfrequentie 1.000 Hz
Type aansluiting Klem
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Materiaal behuizing Metaal (het toegepaste behuizingsdeel bevat perfluoroctaansulfonzuur (PFOS))
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 380 g
Type weergave LED
Bedieningselementen 270°-potmeter
Omgevingstemperatuur bedrijf -20 ... 50 °C
Ex-apparaatcategorie 3
Ex-Zone 2
22
Beschermingsgraad IP 67II
IP 69K
Goedkeuringen Ex
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270902
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ECLASS 10.0 27270902
ECLASS 11.0 27270902
ECLASS 12.0 27270902
ECLASS 13.0 27270902
ECLASS 14.0 27270902
ECLASS 15.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
ETIM 7.0 EC002717
ETIM 8.0 EC002717
ETIM 9.0 EC002717
ETIM 10.0 EC002717
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gegevensblad - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf