BTU 934M-VKT+L-90

Reflector

Productnummer: 50142993

Direct beschikbaar

Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Reflectorfotocellen PRK
Voorgemonteerd op Reflector TKA 30x46
Reflectievlak hoogte 30 mm
Reflectievlak breedte 46 mm
Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal Aluminium
Staal, verzinkt
Materiaal reflector Kunststof
Nettogewicht 102 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde Plaatwerkbevestiging 3 - 4 mm
Vierkantstaaf 10 mm
Voor ronde stangen 9 - 12 mm
Type bevestiging, apparaatzijde Voorgemonteerde reflector
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
klembaar
zwenkbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen Metaal
Omgevingstemperatuur bedrijf -40 ... 70 °C
Douanetariefnummer 83024900
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
3D-CAD-model - zip