IPRK 46B/4,200-S12 S-Ex n
Reflectorfotocel gepolariseerd
Productnummer:
50108945
Direct beschikbaar
| Serie | 46B |
| Werkingsprincipe | Reflectie-principe |
| Speciale uitvoering | Alarmuitgang Ex-beveiligd |
| Bedrijfsbereik | 0,05 ... 15 m (gegarandeerd bereik) |
| Bereiklimiet | 0,05 ... 18 m |
| Bereiklimiet | (typisch bereik) |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | lichtschakelend |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelprincipe | UB schakelend |
| Functie | Alarmuitgang |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Afmeting (b x h x l) | 27,5 mm x 87 mm x 54 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | PC-ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 250 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Ex-apparaatcategorie | 3 |
| Ex-Zone | 2 22 |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | Ex |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270902 |
| ECLASS 8.0 | 27270902 |
| ECLASS 9.0 | 27270902 |
| ECLASS 10.0 | 27270902 |
| ECLASS 11.0 | 27270902 |
| ECLASS 12.0 | 27270902 |
| ECLASS 13.0 | 27270902 |
| ECLASS 14.0 | 27270902 |
| ECLASS 15.0 | 27270902 |
| ETIM 5.0 | EC002717 |
| ETIM 6.0 | EC002717 |
| ETIM 7.0 | EC002717 |
| ETIM 8.0 | EC002717 |
| ETIM 9.0 | EC002717 |
| ETIM 10.0 | EC002717 |