REF 9-A-50x400
Reflecterende folie
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Afhankelijk van de richting | Ja |
| Tripelrastermaat | 0,3 mm |
| Montagemaat breedte | 50 mm |
| Montagemaat hoogte | 400 mm |
| Reflectievlak hoogte | 400 mm |
| Reflectievlak breedte | 50 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Polarisatie-wijzigend | Ja |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA |
| Structuur actief vlak | Rhomben |
| Nettogewicht | 10 g |
| Type bevestiging | zelfklevend |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 65 °C |
| Douanetariefnummer | 90019000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ECLASS 16.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
| UNSPSC 26.08 | 39121551 |