BTU 053M.5F-D12-T

Montagesysteem

Productnummer: 50145361

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, hoekig
Geschikt voor Sensoren uit de serie 53
Normaanduiding bevestigingsonderdeel RVS V4A
Nettogewicht 85 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Montagesysteem
Type bevestiging, installatiezijde schroefbaar
Type bevestiging, apparaatzijde voor ronde stang 12 mm
Type bevestigingsonderdeel draaibaar 360°
instelbaar
Materiaal bevestigingsonderdelen RVS
Douanetariefnummer 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip