SLS46CI-40.K28-M12

Enkelstraals veiligheidsfotocel zender

Productnummer: 50121913

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 46C
Functies Activeringsingang
Type 2, IEC/EN 61496, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SIL 1, IEC 61508, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
SILCL 1, IEC/EN 62061, in combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
MTTFd 400 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-10 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 2, EN ISO 13849, In combinatie met een geschikte testbewakingseenheid, bijv. MSI-TR1B
Bedrijfsbereik 0,5 ... 40 m, gewaarborgde reikwijdte
Bereiklimiet 0,5 ... 48 m
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 940 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Openingshoek, max. -5 ... 5 °
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, incl. restdrempel
Restdrempel 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 40 mA
Aantal activeringsingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning high: ≥8V
low: ≤ 1,5 V
Schakelspanning high, min. 8 V
Schakelspanning low, max. 1,5 V
Activerings-/blokkeringsvertraging 1 ms
Ingangsweerstand 10.000 Ω, -30 ... 30 %
Schakeltoestand actief high
Schakelfrequentie 250 Hz
Aanspreektijd 2,5 ms
Gereedheidsvertraging 300 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Kunststof
Aantal polen 4 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-PBT
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 50 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III,Nominale spanning 50 V
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2, IEC/EN 61496
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ECLASS 15.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
ETIM 10.0 EC001831
3D-CAD-model - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf