Type 2/PLc
Deze enkelstraalsveiligheidsfotocellen worden gebruikt in combinatie met een geschikte testeenheid, zoals de MSI-TR1. Samen vormen ze een contactloos werkende veiligheidsvoorziening van type 2 / PL c. Door hun compacte afmetingen kunnen ze probleemloos worden geïntegreerd. Het bereik is tot 70 meter. Door het afwisselend gebruik van rood licht- en infraroodlicht-varianten, kunnen storingen door wederzijdse beïnvloeding worden vermeden.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 8 producten gevonden
Combinatieproduct
SLE46C-40.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121918
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-40.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121910
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-40.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121917
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-40.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121909
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46C-70.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121916
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46C-70.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121908
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46C-70.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121915
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46C-70.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121907
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, Rood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121922
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-40.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121914
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-40.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121921
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-40.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121913
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 40 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K2/4P
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121920
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Kabel
SLS46CI-70.K28
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121912
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Kabel
Combinatieproduct
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel ontvanger
Artikelnummer:
50121919
- Functies: Uitlijnweergave, Diagnose-uitgang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
SLS46CI-70.K28-M12
Enkelstraals veiligheidsfotocel zender
Artikelnummer:
50121911
- Reikwijdte, max.: 5 ... 70 m
- Lichtbron: LED, infrarood
- Functies: Activeringsingang
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 06-08-2026