APIC_IL_PA_Safety-Solution_Material-lock-outfeed-with-MLx_wl_1400x400_V2

Toegangsbeveiliging bij het materiaaluitgiftestation

Van risicobeoordeling tot validatie: Safety Solutions biedt complete oplossingen voor uw systemen. De innovatieve veiligheidsconcepten van onze expertteams garanderen een efficiënte materiaalstroom, naadloze veiligheid en hoge beschikbaarheid van je systeem. Zelfs waar conventionele concepten hun grenzen bereiken. Altijd wettelijk, CE-gecertificeerd en conform de normen. Dit maakt implementatie voor jou bijzonder eenvoudig.
Een uitdaging bij materiaaluitgiftestations is het betrouwbaar onderscheiden van mensen en getransporteerde goederen - vooral wanneer de vorm en grootte van de getransporteerde goederen kunnen variëren. Terwijl beproefde veiligheidsconcepten kunnen worden gebruikt als pallets altijd op dezelfde manier worden geladen, ontstaan er al snel veiligheidsleemtes als de lading verandert of onvolledig is. Bestaande veiligheidsconcepten vereisen daarom vaak dat het hele gevaarlijke proces wordt stilgelegd tijdens de materiaaluitvoer om het bedienend personeel de nodige bescherming te bieden. Dit vermindert de capaciteitsbenutting en dus de efficiëntie van het systeem
.
De Leuze Safety Solution voor materiaaluitgiftestations biedt het juiste antwoord met zijn superieure veiligheidsconcept. Dit geeft je te allen tijde naadloze veiligheid met optimale benutting van het systeem.
APIC_IL_PA_Safety Solution_Material lock outfeed with MLx_wl

Eisen:

Pallets met wisselende ladingen - bijv. van verschillende vormen en formaten of gedeeltelijk geladen pallets - moeten uit de gevarenzone worden verwijderd. De toegang tot het systeem moet worden beveiligd. Voor optimaal gebruik van de capaciteit moet het systeem ook zonder onderbreking worden bediend terwijl de pallets worden verwijderd .

Oplossing:

Er is een veiligheidsvergrendeling geïnstalleerd op de transportbandlijn, die wordt begrensd door twee veiligheidsvoorzieningen met meerdere lichtstralen. Het gebied tussen de lichtschermen wordt bewaakt door een horizontaal gemonteerd veiligheidslichtscherm. Dit detecteert de aanwezigheid van mensen met zijn beschermende veld.

Functioneel principe:

Er zijn twee veiligheidssensoren geïnstalleerd op de transportbandsectie, die met hun verticale beschermingsvelden een interlockgebied afbakenen. De getransporteerde goederen worden door dit gebied afgevoerd. De grootte van het gebied moet zo worden ontworpen dat het de grootst mogelijke getransporteerde goederen volledig omsluit. Nadat de goederen tijdens het lossen het interlockgebied hebben verlaten, controleert het horizontaal gemonteerde veiligheidslichtscherm het interlockgebied. Alleen als er geen goederen of personen in het gebied worden gedetecteerd, geeft het systeem de veiligheidssensor aan de binnenkant weer vrij en kan het volgende product naar buiten worden getransporteerd. Het systeem bewaakt de juiste veiligheidsprocedure.

Jouw voordelen

  • Flexibel veiligheidsconcept voor optimaal gebruik van het systeem door ononderbroken werking, zelfs bij wisselende ladingen
  • Betrouwbaar transport van goederen van elke vorm en grootte en van gedeeltelijk beladen pallets
  • Geen omschakelingen nodig bij formaatveranderingen
  • Geen tussenkomst van operator vereist
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters

  Veiligheidssensoren: MLD 500 meervoudige lichtstraalbeveiligingen
lichtbarrières met apparaatzuilen,
ELC 100 of MLC 500 veiligheidslichtschermen
Systeembesturing: MSI 400 veiligheidscontroller
Leuze veiligheidsprogramma
PL e volgens EN ISO 13849-1, SILCL 3 volgens IEC 62061
2-kanaals veiligheidsuitgang

Toegangsbeveiliging bij materiaaluitvoerstation
Flyer Veiligheidsoplossingen (pdf | ~0,8 MB)