Standaardbanden
Gestandaardiseerde barcodebanden zijn verkrijgbaar in de lengten 5 m tot maximaal 200 m en in de hoogten 25 mm en 47 mm. Het gebruikte materiaal zorgt voor een zeer hoge slijtbestendigheid, evenals een bestendigheid tegen milieu-invloeden en vele chemicaliën. De barcodeband wordt op rollen geleverd en kan zeer eenvoudig in een rechte lijn, evenals in bochten en met radii worden aangebracht.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 86 producten gevonden
BCB G30 H47 L200
Barcodeband
Artikelnummer:
50106468
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 200.000 mm
BCB G30 H47 L005
Barcodeband
Artikelnummer:
50106467
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 5.000 mm
BCB G30 H47 L150
Barcodeband
Artikelnummer:
50104806
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 150.000 mm
BCB G30 H47 L140
Barcodeband
Artikelnummer:
50104805
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 140.000 mm
BCB G30 H47 L130
Barcodeband
Artikelnummer:
50104804
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 130.000 mm
BCB G30 H47 L120
Barcodeband
Artikelnummer:
50104803
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 120.000 mm
BCB G30 H47 L110
Barcodeband
Artikelnummer:
50104802
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 110.000 mm
BCB G30 H47 L100
Barcodeband
Artikelnummer:
50104801
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 100.000 mm
BCB G30 H47 L090
Barcodeband
Artikelnummer:
50104800
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 90.000 mm
BCB G30 H47 L080
Barcodeband
Artikelnummer:
50104799
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 80.000 mm
BCB G30 H47 L070
Barcodeband
Artikelnummer:
50104798
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 70.000 mm
BCB G30 H47 L060
Barcodeband
Artikelnummer:
50104797
- Bandvariant: Standaardband
- Geschikt voor: Barcodepositioneringssysteem serie BPS 8, Barcodep...
- Lengte: 60.000 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026