L100
De veelzijdig toepasbare veiligheidsvergrendeling L100 wordt zowel voor personenbeveiliging als voor machinebeveiliging toegepast. 6 verschillende Heavy-Duty-bedieningselementen ondersteunen het gebruik bij verschillende montage-omstandigheden. De apparaten zijn ook verkrijgbaar als variant met elektromagnetisch of door veerkracht bediend bedieningselement.
Overzicht
Uw voordeel
Technische details en downloads
Artikellijst
Uw voordeel
- Voordelige oplossingen: Voor bewaking en vergrendeling van deuren en luiken
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende inbouwsituaties: Door standaarduitvoering, 6 verschillende heavy-duty bedieningselementen en kabelinvoer in 3 richtingen
- Vermijden van ongewenste machinestilstand: Door royale speling van het bedieningselement in de bedieningskop
- Alle apparaten kunnen eenvoudig worden opgenomen in een veiligheidscircuit: Door hun gedwongen openende contacten
Technische eigenschappen
| L100 | |
| Bouwvorm 2 vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
| Mechanische tong met lage codering, 6 verschillende bedieningselementen | |
| Gedwongen openende contacten voor opname in het veiligheidscircuit | |
| Varianten met elektromagnetisch of veerkrachtbediend vergrendelingstype | |
| Voor veiligheidstoepassingen tot performance level PL e, SIL 3 | |
| Houdkracht 1.100 N | |
| Technopolymeerbehuizing met beschermingsgraad IP 67 | |
| In ontgrendelde toestand houdt de geringe houdkracht van 30 N de veiligheidsinrichting in positie, zodat deze niet uit zichzelf opent | |
| Kabelinvoeren in 3 richtingen voor maximale flexibiliteit, bijv. in krappe ruimten en bij serieschakeling |
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 4 producten gevonden
L100-P4C3-M20-SLM24
Veiligheidsvergrendeling
Artikelnummer:
63000602
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Contactuitrusting actor: 1NC
- Contactuitrusting magneet: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Veiligheidsvergrendeling
Artikelnummer:
63000601
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Contactuitrusting actor: 1NC
- Contactuitrusting magneet: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Veiligheidsvergrendeling
Artikelnummer:
63000600
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Contactuitrusting actor: 1NC
- Contactuitrusting magneet: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Veiligheidsvergrendeling
Artikelnummer:
50149762
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Contactuitrusting actor: -
- Contactuitrusting magneet: 2NC + 1NO
Artikelgegevens van: 06-08-2026