RD800

De veiligheidstransponders RD 800 met RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging.
Bijzondere inbouwmaatregelen ter bescherming tegen manipulatie zijn zo niet meer noodzakelijk. De RD 800 bereikt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 met slechts één apparaat. Ze kunnen ook gemakkelijk in het veiligheidscircuit worden geïntegreerd via de OSSD-uitgangen.
Banner_RD800_1400x400

De veiligheidstransponders RD800 met RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen ter bescherming tegen manipulatie zijn zo niet meer noodzakelijk. De veiligheidstransponders RD800 bereiken al bij één apparaat Performance Level e volgens EN ISO 13849-1. Via de OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig integreerbaar in het veiligheidscircuit.

Uw voordeel

  • Slijtvrij bedrijf en een lange levensduur: Ook bij veelvuldige bedieningscycli
  • Optimale manipulatiebeveiliging: RFID-gecodeerde bedieningselementen bieden optimale manipulatiebeveiliging. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
  • Performance Level e: Al bij één apparaat wordt Performance Level e volgens EN ISO 13849-1 bereikt
  • Breed bereik van het bedieningselement vanuit verschillende richtingen:
    • voor de hoogste mate van flexibiliteit bij de montage
    • ondersteunt toepassingen met grote toleranties
    • veilig en betrouwbaar bedrijf, ook als mechanische eigenschappen na verloop van tijd veranderen



Hoogtepunten

Highlight_RD800_700x500px

LED's voor snelle statusinformatie en diagnose

Door de geïntegreerde LED's kan de status van de sensor eenvoudig worden afgelezen. Zo is snel herkenbaar of het apparaat actief is en de deur is geopend en op welke positie de veiligheidsketen is onderbroken. Ook interne apparaatinformatie is eenvoudig zichtbaar.

Applicatie

Powertrain_Batterie_L3_RD800_500x700px

Bewaking van deuren en kappen, met een hoge manipulatiebeveiliging

Opgave:
De gesloten toestand van scheidende beveiligingen zoals deuren of kappen moet worden bewaakt. Volgens EN ISO 14119 moeten hierbij ook maatregelen ter bescherming tegen manipulatie worden voorzien. Is dit constructief niet mogelijk, moet de sensor een hoge manipulatiebeveiliging hebben.

Oplossing:
De contactloze veiligheidstransponders RD800 bieden door RFID-codering de hoogste bescherming tegen manipulatie. Met hun OSSD-uitgangen zijn ze bovendien eenvoudig te integreren in het veiligheidscircuit.

Technische eigenschappen

  RD800  
Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting / contactloos bediend volgens EN ISO 14119  

Zeer slagvaste kunststofbehuizing, beschermingsgraden IP 67 / IP 69K

 
Bedieningselement met een lage of hogere codering volgens EN ISO 14119  
Performance Level e, categorie 4 volgens EN ISO 13849-1 met een apparaat  
OSSD veiligheidsuitgang, serieschakeling mogelijk  
Lasermarkering, ook onder ruwe omstandigheden permanent leesbaar  
LED's voor statusindicatie op sensor en meldingsuitgang  
Varianten met programmeeringang voor het inleren van bedieningselementen  
Aansluiting via kabel of M12-connector  

Safety at Leuze - productoverzicht arbeidsveiligheid (PDF, ~6 MB)
Veiligheidsschakelaars, -vergrendelingen, -naderingssensoren en -bedieningsapparaten - productoverzicht (PDF, ~3 MB)