Universeel lichtscherm
Geïntegreerde interfaces maken eenvoudige en snelle koppeling van deze lichtschermen met veldbusomgevingen mogelijk zonder extra gatewayboxen en bijbehorende plaatsings- en montagekosten. Door de cascademontage met slechts 23 mm dode zone tussen de stralen, snelle aanspreektijden en de detectie van transparante media maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om objecten op transporttrajecten ononderbroken te volgen. Met een reikwijdte van 6 m en een aanspreektijd van 30 microseconden per straal, zorgen deze lichtschermen voor een eenvoudige instap in de herkenning en het opmeten van bewegende objecten.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 163 producten gevonden
Combinatieproduct
CML720i-T05-160.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119369
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-160.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119607
- Meetveldlengte: 160 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-240.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119370
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-240.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119608
- Meetveldlengte: 240 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-320.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119371
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-320.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119609
- Meetveldlengte: 320 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-400.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119372
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-400.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119610
- Meetveldlengte: 400 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-480.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119373
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-480.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119611
- Meetveldlengte: 480 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-560.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119374
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-560.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119612
- Meetveldlengte: 560 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-640.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119375
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-640.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119613
- Meetveldlengte: 640 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-720.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119376
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-720.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119614
- Meetveldlengte: 720 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-800.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119377
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-800.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119615
- Meetveldlengte: 800 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-880.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119378
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 880 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-880.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119616
- Meetveldlengte: 880 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-960.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119379
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 960 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-960.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119617
- Meetveldlengte: 960 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Combinatieproduct
CML720i-T05-1040.A-M12
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50119380
- Bedrijfsbereik, max.: 0,1 ... 3,5 m
- Meetveldlengte: 1.040 mm
- Straalafstand: 5 mm
CML720i-R05-1040.A/CN-M12
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50119618
- Meetveldlengte: 1.040 mm
- Straalafstand: 5 mm
- Interface: CANopen
Artikelgegevens van: 06-08-2026