Compacte scanner
DCR 100i
De DCR 100i-serie codelezers is ontwikkeld voor industriële toepassingen en maakt een snelle en nauwkeurige registratie van 1D- en 2D-barcodes mogelijk. Dankzij de eenvoudige inbedrijfstelling, intuïtieve software en krachtige decoderingsalgoritmen kan deze naadloos worden geïntegreerd en zorgt deze voor betrouwbare aflezing in elke omgeving.
Voordelen voor u
- Betrouwbaar codes lezen met de 1,3 MP CMOS imager
- Flexibele leesafstanden binnen het leesveld dankzij handmatig instelbare scherpstelling
- Ondersteunt het lezen van DPM-codes
- Eenvoudig in te stellen dankzij geïntegreerde trigger- en teach-knoppen
- Compacte, robuuste bouwvorm met beschermingsgraad IP64
Hoogtepunten
Dankzij de instelbare focus binnen het leesveld kan de DCR 100i zich aanpassen aan verschillende afstanden, codeafmetingen en oppervlakken, waardoor scherpe beelden, hoge leessnelheden en schaalbare prestaties in elke toepassing gegarandeerd zijn.
Vier aandachtsgebieden en typische leesafstanden:
- HHD (hyperhoge dichtheid - zeer korte reikwijdte): 40 - 120 mm, bij modulebreedte 0,08 - 0,18 mm
- HD (hoge dichtheid - korte reikwijdte): 60 - 300 mm, bij modulebreedte 0,08 - 0,33 mm
- SR (standaardbereik): 70 - 460 mm, bij modulebreedte 0,127 - 0,33 mm
- LR (lange afstand): 70 - 550 mm, bij modulebreedte 0,127 - 0,33 mm
De DCR 100i heeft een automatische modus die de instellingen voor belichting, verlichting en decodering zonder pc direct op het apparaat aanpast voor een snelle, nauwkeurige en betrouwbare aflezing in elke omgeving.
De DCR 100i-serie biedt Ethernet-connectiviteit en ondersteunt industriële protocollen, waaronder Modbus en TCP/IP en ook RS 232, voor naadloze integratie met elk automatiseringssysteem.
Applicatie
Nauwkeurig aflezen van DPM-codes op elektronische componenten
Vereiste:
in de elektronica-industrie is het lezen van kleine, geavanceerde DPM-codes op geïntegreerde schakelingen (IC's) en printplaatassemblages (PCBA's) van cruciaal belang voor de traceerbaarheid en kwaliteitscontrole.
Oplossing:
de codelezer DCR 100i is voorzien van DPM-decodering en een handmatig instelbare focus, waardoor betrouwbare registratie van kleine codes mogelijk is.
Meerdere codes op verpakking
Vereiste:
elke secundaire verpakkingsdoos is gelabeld met zowel een 1D- als een 2D-code. Voor de kwaliteitsborging moeten beide codes samen in één scanproces worden gelezen voordat de groep van dozen wordt verpakt.
Oplossing:
de codelezer DCR 100i kan meerdere barcodes en 2D-codes op verpakkingen tegelijk lezen. De imager is geoptimaliseerd voor verticale montage en biedt een breed horizontaal beeldveld en geoptimaliseerde leessnelheden.
Nauwkeurig code lezen op bewegende verpakking
Vereiste:
in de verpakkingsindustrie is het nauwkeurig lezen van codes op bewegende dozen essentieel. Alle coderichtingen en -types moeten worden meegenomen voor een betrouwbare tracering en kwaliteitscontrole.
Oplossing:
de DCR 100i is uitgerust met een imager die 120 beelden per seconde scant (bandsnelheid tot 2 m/s) en krachtige geïntegreerde verlichting. Hij registreert barcodes op bewegende objecten snel en nauwkeurig, vermindert leesfouten en verhoogt de verwerkingscapaciteit in veeleisende toepassingen.
Technische kenmerken
| Overzicht | |
| Optische gegevens | |
| Imager | CMOS (Global Shutter) |
| Resolutie | 1080 * 1280 (1,3 megapixels) |
| Framerate | 120 fps |
| Decoderingssnelheid | Continue afleesmodus: < 1m/s Triggermodus: < 2 m/s |
| Leesveld | 40 - 550 mm |
| Visueel bereik | 29° (H) x 34° (V) |
| Lichtbron | Led, rood |
| Laserklasse | Laserklasse 1 (IEC 60825-1:2014), rood |
| Elektrische gegevens | |
| Voedingsspanning | 12 – 28 V |
| Bedrijfsstroom | 500 mA ±10% (typisch), 1000 mA ±10% (max.) |
| Interfaces | Ethernet TCP/IP/Modbus TCP, RS232 |
| Digitale ingang | 1 x triggeringang |
| Schakeluitgang | 2 x uitgang (goed afgelezen / niet afgelezen) |
| Kabelaansluiting | • 0,3 m kabel met enkele stekker en M12 12-pins A-gecodeerd (stopcontact) • 0,3 m kabel met dubbele stekker en
|
| Mechanische gegevens | |
| Afmetingen | 44 (b) × 53 (d) × 29 (h) mm |
| Afdekmateriaal objectief | Glas |
| Metalen behuizing | Aluminium |
| Bevestiging | 2 x M3 schroefdraad |
| Bevestigingsonderdeel | BT DCR 100 |
| Beschermingsklasse | IP 64 |
DCR 200i
Uw voordeel
- Gemakkelijke en snelle ingebruikname: Een binnen de WebConfig geïntegreerde wizard leidt u snel en veilig door de setup en vereenvoudigt de ingebruikname. Voor eenvoudige toepassingen kan de DCR 200i ook zonder pc worden ingesteld voor de leesopdracht met slechts twee knoppen op het apparaat
- Codes kunnen op verschillende materialen worden gelezen: Storende reflecties kunnen worden verminderd dankzij verwisselbare polarisatiefilters en diffusorfoliën
- Detectie, zelfs bij hoge objectsnelheden: Hoge leesprestaties en krachtige LED-verlichting zorgen voor een goed leesresultaat, zelfs bij hoge objectsnelheden of gedeeltelijk beschadigde codes.
- Aantrekkelijk geprijsd dankzij modulaire opbouw: Dankzij de modulaire structuur kan de DCR 200i qua functieomvang en prestaties precies worden aangepast aan de vereisten van uw toepassing.
Highlights
Een naadloze traceerbaarheid van uw producten van productie tot verbruiker wordt steeds relevanter. Of het nu gaat om allergenenbeheer bij voedingsmiddelen, plaatsingsinspecties in de farmaceutische industrie, het monitoren van verzendetiketten in de verpakkingssector of het testen van de productkwaliteit in de elektronica-industrie - de snelle en betrouwbare identificatie van 1D- en 2D-codes is essentieel.
De DCR 200i dubbele code-lezer combineert eenvoudige bediening met hoge leesprestaties - zelfs bij veeleisende leestaken - en biedt zo ondersteuning bij:
- Identificatie - verzekeren dat het label bedrukt is met product-, barcode en/of datamatrixcode
- Track en traceren - traceerbaarheid van ingrediënten en verpakte producten tijdens productie.
Applicatie
Code lezen in de productieruimte
Eis:
In de eindassemblage worden codes gebruikt voor de traceerbaarheid van afzonderlijke onderdelen. Deze moeten op een transportband worden gelezen, soms met hoge snelheden.
Oplossing:
Dankzij hun hoge scansnelheid kunnen de DCR 200i 1D-/2D-code-lezers codes lezen op snel bewegende voorwerpen. Bovendien zijn optiekvarianten voor verschillende leesreikwijdten beschikbaar.
Codecontrole bij de elektronicaproductie
Adreslabelcontrole binnen de transport-/magazijntechniek
Code-controle bij farmaceutische verpakkingen
Labelcontrole binnen de levensmiddelbranche
LSIS 220
De LSIS 220 biedt met z'n geoptimaliseerde optiek en resolutie grote functiereserves voor het betrouwbaar code-lezen, ook bij beweging. Hij herkent betrouwbaar en snel barcodes, stacked codes en 2D-codes.
Uw voordeel
- Geoptimaliseerde optiek voor een groter leesveld en in-focus detectie tot aan de randgebieden, geoptimaliseerde resolutie van 844x640 pixels voor het snel lezen van codes
- Detectie van 2D-codes, gestapelde codes en streepjescodes
- RS 232 of USB-interface
- Schakelingang (trigger)
- Triggerknop voor handmatige detectie
- .li>Triggerknop voor handmatige activering en parametrering
- Constructie zonder mechanisch bewegende delen, robuuste metalen behuizing met glazen ruit en beschermingsklasse IP 65 maken de apparaten zeer geschikt voor industrieel gebruik
- Extreem klein ontwerpformaat, voor installatie zelfs onder moeilijke omstandigheden
Applicatie
Handmatig code lezen en code lezen in presentatiemodus
Eis:
In assemblageprocessen waarbij grote, verschillende componenten handmatig worden verplaatst, moet het lezen van codes zowel automatisch als handmatig mogelijk zijn.
Oplossing:
De LSIS 220 1D-/2D-codelezers zijn uitgerust met verschillende triggeropties voor automatische en handmatige bediening.
Artikellijst
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...