Stationaire codelezers 1D / 2D
Camera-gebaseerde codelezers voor stationair gebruik: Deze codelezers detecteren betrouwbaar 1D- en 2D-codes - gedrukt of direct gemarkeerd, omnidirectioneel, statisch of snel bewegend, evenals omgekeerde of gespiegelde codes, afhankelijk van het type. Er zijn verschillende uitvoeringen voor wat betreft grootte, robuustheid, beschermingsgraad IP67 of 69K of met High-End-functies beschikbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 79 producten gevonden
DCR 108i ADJ-0608-412-R3M
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50155491
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: UPC-E, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved, A...
DCR 108i ADJ-0608-312-R3M
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50155490
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, PNP, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: QR-code, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-F2-102-I3-G-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154892
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Omnidirectional, 2/5 Interleaved, Azte...
DCR108iADJ-0608-412-R3M-F001
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154402
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR108iADJ-0608-312-R3M-F001
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50154401
- Serie: DCR 100i
- Interface: RS 232, Ethernet
- Schakelprincipe: Optisch gekoppelde transistor, NPN, Optisch gekopp...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Hong Kong, 2/5 IATA, 2/5 Interleaved,...
DCR 248i FIX-L1-102-R3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50151587
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: UPC, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128, Co...
DCR 258i FIX-F2-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50151106
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, EtherNet IP, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: EAN 8/13, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 12...
DCR 202i FIX-L1-102-R3-H
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50149835
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 databar, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code...
DCR 248i FIX-L2-102-R3
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50148608
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 32, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L2-102-R3
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50148607
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Codabar, 2/5 Interleaved, Aztec, Code 128, Code 32...
DCR 248i FIX-L1-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50147775
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, PROFINET, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: Code 39, 2/5 Interleaved, Aztec, Codabar, Code 128...
DCR 202i FIX-L1-102-I3-V
Stationaire 2D-codelezer
Artikelnummer:
50147774
- Serie: DCR 200i
- Interface: RS 232, RS 422, Ethernet
- Schakelprincipe: MOSFET-halfgeleider, +24 V schakelend, MOSFET-half...
- Leesbare codetypen: GS1 Databar Stacked, 2/5 Interleaved, Aztec, Codab...
Artikelgegevens van: 06-08-2026