Advanced sensoren
Capacitieve sensoren bieden een contactloos, vormonafhankelijk en slijtvrij bedrijf. De detectie gebeurt zonder tegenreactie en heeft hierdoor geen invloed op het product. Ze zijn bovendien ongevoelig voor storingen, evenals verontreinigingen, bijv. door stof in de lucht en hebben hierdoor een hoge storingsbestendigheid, waardoor ze zeer geschikt zijn voor gebruik in ruwe industriële omgevingen. De capacitieve sensoren LCS-1 in de categorie Advanced zijn naar keuze verkrijgbaar als IO-Link-typen met teach-knop voor flexibele parametrering van de schakelafstand en voor permanente procesoptimalisatie. Bovendien kunnen uitvoeringen met een teflonbehuizing (PTFE) ook bij hoge chemische belastingen worden gebruikt, zoals in de halfgeleiderindustrie.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 27 producten gevonden
LCS-1M30M-N25NNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135789
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-1M30M-N25PNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135787
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 25 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-1M12M-N08PNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135752
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-1M12M-N08PNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135751
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-1M12M-N08PNO-M12
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135747
- Inbouwtype: niet vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 8 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Ontwerp: cilindrisch
LCS-1Q54P-F10NNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135746
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-1Q54P-F10NNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135745
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-1Q54P-F10PNC-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135744
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-1Q54P-F10PNO-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135743
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 10 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-1Q40P-F20BNP-K020P
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135742
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 20 mm
- Aansluiting: Kabel
- Ontwerp: hoekig
LCS-1Q40P-F20PNO-K003PM08
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135740
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 20 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M8
- Ontwerp: hoekig
LCS-1M30P-F10NNP-M12-LT
Sensor capacitief
Artikelnummer:
50135739
- Inbouwtype: Vlak
- Schakelafstand Sn, max.: 1 ... 15 mm
- Aansluiting: Ronde stekker, M12
- Ontwerp: cilindrisch
Artikelgegevens van: 06-08-2026