MLC 530 SPG Smart Process Gating
De veiligheidslichtschermen MLC 530 SPG met Smart Process Gating bieden een ruimtebesparend alternatief voor toegangsbeveiliging op transportbanden. De innovatieve technologie combineert de procescontrole met de installatiebesturing. Deze oplossing maakt muting-sensoren overbodig en werkt bijzonder betrouwbaar.
Uw voordeel
- Maakt bijzonder compacte en ruimtebesparende installaties mogelijk, omdat er geen extra trigger-sensoren nodig zijn
- Betrouwbare doorvoer van het transportgoed, ook bij onvolledige of wisselende lading
- Geen service-inspanningen voor uitlijning van trigger-sensoren vereist
- Proces start alleen in combinatie met de installatiebesturing en kan niet worden omzeild door de operators. Zo wordt optimale veiligheid gegarandeerd.
- Optie voor aanvullende bewaking van de status van mechanische dempers
- Verbeterde bescherming tegen onbedoelde bediening
- Vermindering van stilstanden als gevolg van overhangende lasten of verpakkingsmateriaal
- Een hogere resolutie en kortere veiligheidsafstanden zijn mogelijk in vergelijking met veiligheidssystemen met meerdere lichtstralen/lichtschermen
Geen trigger-sensoren nodig
Smart Process Gating combineert de procescontrole met de installatiebesturing. De PLC geeft een schakelsignaal en het transportgoed onderbreekt de veiligheidszone. Deze combinatie fungeert als trigger om de gating-functie te activeren. Dit maakt aparte trigger-sensoren overbodig.
Werkingsprincipe en signaalverloop
De correcte volgorde van het schakelsignaal en onderbreking van de veiligheidszone activeert de gating-functie (overbrugging van de veiligheidszone), die wordt bewaakt door het lichtscherm. De gating eindigt automatisch na het passeren van het transportgoed of - voor hogere snelheden van het transporttraject - door resetten van het schakelsignaal.
Applicatie
Toegangsbeveiliging met Smart Process Gating
Opgave:
De toegangsbeveiliging bij pallettransporteurs moet voorkomen dat personen de gevarenzone kunnen betreden, en moet tegelijkertijd het passeren van het transportgoed mogelijk maken.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 530 SPG met Smart Process Gating hebben geen extra muting-sensoren nodig voor de overbrugging voor het transportgoed. Hierdoor kunnen uitvoerstations bijzonder compact en ruimtebesparend worden opgezet.
Toegangsbeveiliging in de spuitcabine
Opgave:
De toegangsbeveiliging moet ervoor zorgen dat personen de gevarenzone niet kunnen betreden, terwijl tegelijkertijd transport van carrosserieën in deze zone mogelijk moeten worden gemaakt. Daarnaast moet de gesloten toestand van de pendelkleppen worden bewaakt.
Oplossing:
De veiligheidslichtschermen MLC 530 SPG met Smart Process Gating hebben geen extra muting-sensoren nodig voor de overbrugging voor het transportgoed. Deze ruimtebesparende oplossing garandeert een hoge beschikbaarheid en een krachtige manipulatiebeveiliging. Met de functie voor gedeeltelijke gating bewaakt het veiligheidslichtscherm met de bovenste stralen – die altijd actief zijn – tegelijkertijd ook de status van de pendelkleppen.
Technische eigenschappen
| Kenmerken | MLC 530 SPG | MLC 535 SPG RR |
| Vereiste besturing/haalbaar prestatieniveau | Standaard PLC/PL d Veiligheids-PLC/PL e | Standaard PLC/PL d Veiligheids-PLC/PL e |
| Lengtes van het beveiligingsveld | 14 mm: 900-1.800 mm in stappen van 300 mm 30 mm, 40 mm 150-3.000 mm 90 mm: 450-3.000 mm in stappen van 150 mm | 14 mm: 1.200 mm 30 mm: 600-1.200 mm 40 mm: 900-2.100 mm in stappen van 150 mm |
| Resoluties | 14 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm gemengd (optioneel) | 14 mm, 30 mm, 40 mm gemengd (optioneel) |
| Werkbereik | 10 m, 20 m | 10 m, 20 m |
| Profieldoorsnede | 29 x 35 mm | 29 x 35 mm |
| Temperatuurbereik | -30 °C - 55 °C | -30 °C - 55 °C |
| Reactietijd | 100 ms | 50 ms of 100 ms |
| Functies | ||
| Blanking | X | |
| Gedeeltelijke afsluiting | X | |
| Gekwalificeerde stop | X | |
| MaxiScan | X | X |
| Verminderde resolutie | X |
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 15 m
- Resolutie: 20 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 225 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 225 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
- Uitvoering: Smart Process Gating
- Reikwijdte, max.: 0 ... 10 m
- Resolutie: 30 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm