Standaard Sensoren
De IS D-serie is de veelzijdige standaard voor alle sectoren en industrieën. Deze sensoren worden gekenmerkt door een extreem hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Het portfolio geeft prioriteit aan de belangrijkste cilindrische ontwerpen M8, M12, M18 en M30. De onverslaanbare prijs-prestatieverhouding maakt IS D de eerste keuze, vooral voor zeer grote inkoophoeveelheden.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 72 producten gevonden
IS D30MM/2NC-30N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154065
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 30 mm
- Lengte: 80 mm
IS D30MM/2NO-30N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154064
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 30 mm
- Lengte: 80 mm
IS D30MM/2NC-15N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154063
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 80 mm
IS D30MM/2NO-15N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154062
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 80 mm
IS D30MM/2NC-15E-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154059
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 65 mm
IS D30MM/2NO-15E-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154058
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 15 mm
- Lengte: 65 mm
IS D30MM/2NC-10E-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154057
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 10 mm
- Lengte: 65 mm
IS D30MM/2NO-10E-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154056
- Serie: D30
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 10 mm
- Lengte: 65 mm
IS D18MM/2NC-16N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154051
- Serie: D18
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 16 mm
- Lengte: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N-M12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154050
- Serie: D18
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 16 mm
- Lengte: 69 mm
IS D18MM/2NC-16N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154049
- Serie: D18
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 16 mm
- Lengte: 69 mm
IS D18MM/2NO-16N
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154048
- Serie: D18
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 16 mm
- Lengte: 69 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026