MLD 500 transceiver
De type 4 /PL e meerstraalsveiligheidsfotocellen met transceiver (zender/ontvanger in één behuizing) en passieve afbuigspiegels aan de tegenoverliggende zijde, vormen een voordelige oplossing met geringe montage-inspanningen voor toepassingen tot een reikwijdte van maximaal 8 m. Ze zijn als 2- en 3-straalssystemen beschikbaar. Voor een foutloze parametrering en het snel vervangen van apparaten, worden alle MLD's via de bedrading geconfigureerd. Door de meervoudige aftasting, werkt deze ook in veeleisende omgevingen betrouwbaar. Varianten met geïntegreerde AS-i-interface vullen het programma aan.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 24 producten gevonden
MLD510-RT2
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537100
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD510-RT2/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537101
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD510-RT2E/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537102
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537200
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-RT3/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537201
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-RT3E/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66537202
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD510-RT2M/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66538101
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD510-RT2ME/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66538102
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-RT3M/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66538201
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD510-RT3ME/A
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66538202
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Automatische herstart
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
MLD520-RT2
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66557100
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 8 m
- Aantal stralen: 2 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Combinatieproduct
MLD520-RT3
Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver
Artikelnummer:
66557200
- Reikwijdte, max.: 0,5 ... 6 m
- Aantal stralen: 3 St.
- Functies: Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar, Be...
- geïntegreerde muting-signaallamp: Nee
Artikelgegevens van: 06-08-2026