Voor Ex-toepassingen
De lichtschermen zijn gecertificeerd voor toepassingen in zones met explosiegevaar van groep II, categorie 3, zone 2 (gas) en zone 22 (stof). Geïntegreerde interfaces maken eenvoudige en snelle koppeling met veldbusomgevingen mogelijk zonder extra gatewayboxen en bijbehorende plaatsings- en montagekosten. Door de cascademontage met slechts 23 mm dode zone tussen de stralen, snelle aanspreektijden en de detectie van transparante media maken ze het bijvoorbeeld mogelijk om objecten op transporttrajecten ononderbroken te volgen.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 30 producten gevonden
Combinatieproduct
CML720i-T10-460.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126350
- Meetveldlengte: 460 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126349
- Meetveldlengte: 460 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-140.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126389
- Meetveldlengte: 140 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-140.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126358
- Meetveldlengte: 140 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-300.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126390
- Meetveldlengte: 300 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-300.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126359
- Meetveldlengte: 300 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-620.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126391
- Meetveldlengte: 620 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-620.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126360
- Meetveldlengte: 620 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-780.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126392
- Meetveldlengte: 780 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-780.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126361
- Meetveldlengte: 780 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-940.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126393
- Meetveldlengte: 940 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-940.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126362
- Meetveldlengte: 940 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1100.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126394
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1100.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126363
- Meetveldlengte: 1.100 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1260.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126395
- Meetveldlengte: 1.260 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1260.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126364
- Meetveldlengte: 1.260 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1420.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126396
- Meetveldlengte: 1.420 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1420.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126365
- Meetveldlengte: 1.420 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1580.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126397
- Meetveldlengte: 1.580 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1580.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126366
- Meetveldlengte: 1.580 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1740.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126398
- Meetveldlengte: 1.740 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1740.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126367
- Meetveldlengte: 1.740 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Combinatieproduct
CML720i-T10-1900.A-M12-EX
Lichtscherm zender
Artikelnummer:
50126399
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
CML720i-R10-1900.A/CN-M12-EX
Lichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
50126368
- Meetveldlengte: 1.900 mm
- Straalafstand: 10 mm
- Interface: CANopen, IO-Link
- Speciale versie: Kruisstraalscannen, Diagonaalstraalaftasting, Ex-b...
Artikelgegevens van: 06-08-2026