MC300
De magneetgecodeerde benadering schakelaars zijn door hun gesloten bouwvorm en het contactloze werkingsprincipe zeer geschikt voor toepassing in ruwe, vuile en vochtige omgevingen. Met de hoekig en cilindrisch uitvoeringen kunnen ze worden ingezet in uiteenlopende toepassingen
Overzicht
Uw voordeel
Details en downloads
Artikellijst
De magneetgecodeerde naderingssensoren MC300 zijn door hun gesloten bouwvorm en het contactloze werkingsprincipe zeer geschikt voor toepassing in ruwe, vuile en vochtige omgevingen. Met de hoekig en cilindrisch uitvoeringen kunnen ze worden ingezet in uiteenlopende toepassingen.
Uw voordeel
- Slijtvrij bedrijf en een lange levensduur: Ook bij veelvuldige bedieningscycli
- Veelzijdig in gebruik: Voor gebruik in stoffige, vuilgevoelige en vochtige omgevingen
- Flexibele toepassing: Door verschillende bouwvormen, contactuitrustingen en aansluitingen
Technische eigenschappen
| MC300 | |
| Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting / contactloos bediend volgens EN ISO 14119 | |
| Zeer sterke kunststof behuizing, beschermingsgraad IP 67 | |
| Bedieningselement met een lage codering volgens EN ISO 14119 | |
| Varianten met extra meldcontact en status-LED | |
| Aansluiting via kabel of M8-/M12-connector | |
| Breed temperatuurbereik van -20 tot 70 graden Celsius |
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 42 producten gevonden
MC330-S1-C02M12-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001107
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C2-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001100
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C5-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001101
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1C10-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001102
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1M8-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001106
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Ronde stekker, M8
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R2-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001103
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R5-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001104
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S1R10-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001105
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 1NC + 1NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 12 mm
MC330-S2-C02M12-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001127
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12
- Contactmontage: 2NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C2-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001120
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 2NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2C5-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001121
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Kabel met adereindhulzen
- Contactmontage: 2NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 15 mm
MC330-S2M8-A
Sensor magneetgecodeerd
Artikelnummer:
63001126
- Bouwvorm: cilindrisch
- Aansluiting: Ronde stekker, M8
- Contactmontage: 2NO
- Uitschakelpunt (OFF), min.: 15 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026