L250
Uw voordeel
- Optimale manipulatiebeveiliging: door het RFID-gecodeerde bedieningselement. Bijzondere inbouwmaatregelen zijn zo niet meer vereist
- Eenvoudige integratie in het veiligheidscircuit: Door hun OSSD-veiligheidsuitgangen kunnen alle apparaten eenvoudig worden geïntegreerd in een veiligheidscircuit
- Eenvoudige opbouw en modern design: Geschikte deurgreep en lock-out-/tag-out-beveiliging, evenals een geschikt bedieningsapparaat met een noodstop-schakelaar maken een
eenvoudige opbouw van een complete beveiligingsfunctie bij veiligheidsdeuren in een modern design mogelijk
Hoogtepunten
Het scharnier bij het bedieningselement en de grote, afgeschuinde opening bij het apparaat zorgen voor gering botsgevaar tussen sensor en bedieningselement en vermijden beschadigingen, zelfs bij onnauwkeurig sluitende deuren. Door de open doorvoer worden eventuele vuilafzettingen eenvoudig aan de achterzijde uitgeschoven. Zo garandeert het speciale design de hoogste betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
De optionele bedieningselementen CD-B vereenvoudigen de opbouw van veiligheidsfuncties bij veiligheidsdeuren. Bedieningselementen en vergrendeling hebben hetzelfde design met identieke afmetingen. Zo ontstaan optisch en functioneel optimaal op elkaar afgestemde modules. Met geïntegreerde knoppen voor aanvraag, reset en noodstop, bieden de modules complete oplossingen voor een beveiligingsoplossing bij toegangsdeuren.
De volledig uit metaal geproduceerde lock-out-/ tag-out-inrichting verhindert het opsluiten van werknemers binnen de gevarenzone, door het gebruik van individuele hangsloten. Hiervoor wordt de rode schuif omhoog bewogen en het slot ingehaakt. Zo wordt de opening mechanisch afgesloten en daarnaast de RFID-herkenning van het bedieningselement afgeschermd. Maximaal 5 hangsloten met een beugel van 3,5 mm kunnen in het sleufgat van het oog worden gehaakt.
De deurgreep AC-L250-SH2 heeft een robuuste uitvoering en een modern en ergonomisch design. Zo zijn de bevestigingsschroeven onzichtbaar afgedekt door vergrendelende beschermdoppen. Dit verhindert vuilafzettingen en vereenvoudigt de reiniging. Door de manipulatiebeveiliging kunnen bovendien standaardschroeven worden gebruikt – speciale veiligheidsschroeven zijn niet noodzakelijk. De greep is geschikt voor toepassing bij zowel draaideuren (rechts- of links-aanslag), evenals voor gebruik bij schuifdeuren (openend naar links of naar rechts).
Technische eigenschappen
| L250 | |
| Bouwvorm 4 vergrendelingsinrichting met vergrendeling volgens EN ISO 14119 | |
| RFID-gecodeerd bedieningselement voor de hoogste manipulatiebeveiliging | |
| Performance Level: PL e / SIL 3 met één apparaat | |
| Houdkracht 2.100 N voor universele toepassing bij kleine tot middelgrote veiligheidsdeuren | |
| Compacte en eenvoudig te reinigen technopolymeer-behuizing met beschermingsgraden IP 67 / IP 69K | |
| Vluchtontgrendelingsfunctie door geïntegreerde paniekknop, ergonomisch geoptimaliseerd | |
| In ontgrendelde toestand houdt de geringe houdkracht van 20 N de veiligheidsinrichting in positie, zodat deze niet uit zichzelf opent | |
| 6 LED's voor een snelle diagnose op het apparaat | |
| 3 activeringsmodi | |
| Variabele inbouw door bevestigingsmogelijkheden aan 3 zijden, evenals een flexibele uitlijning in stappen van 90 graden voor aansluitkabel, hulpontgrendeling en paniekknop | |
| Toebehoren: lock-out-/tag-out-inrichting, vluchtontgrendelingsknop op afstand met een kabel van 5 m, deurgreep, bedieningsapparaten (design en functies afgestemd) |
Artikellijst
- Ontgrendelingsinrichting: Vluchtontgrendelingsknop, Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Vluchtontgrendelingsknop, Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Vluchtontgrendelingsknop, Hulpontgrendeling met sl...
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Ruststroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Ontgrendelingsinrichting: Vluchtontgrendelingsknop, Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Teach-ingang voor bedieningselement: Nee
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: laag
- Ontgrendelingsinrichting: Vluchtontgrendelingsknop, Hulpontgrendeling
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog
- Teach-ingang voor bedieningselement: Ja
- Werkingsprincipe: Werkstroomprincipe - bedieningselement vergrendeld...
- Coderingsniveau: hoog