Contourmeetsysteem
Contourmetingen heroverwegen: Uitpakken, installeren, verbinden - klaar. De CMS 700i registreert bij het passeren lengte, breedte, hoogte, uitsteeksels, builen en positie van willekeurige objecten, onafhankelijk van de vorm en de oppervlaktegesteldheid hiervan. Ook polybags worden proceszeker geregistreerd. Het systeem levert betrouwbare herkenning van transparante uitsteeksels of etiketten. Omdat één artikelnummer direct alle componenten omvat voor de installatie en het bedrijf van de CMS 700i, is de inkoop een stuk eenvoudiger.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 84 producten gevonden
CMS748i-1120-1120-1200
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150257
- Meetveldlengte 1: 1.120 mm
- Meetveldlengte 2: 1.120 mm
- Meetveldlengte 3: 1.200 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 50 mm
CMS748i-1200-1200-1200
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150256
- Meetveldlengte 1: 1.200 mm
- Meetveldlengte 2: 1.200 mm
- Meetveldlengte 3: 1.200 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-0480-0560.R
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50150017
- Meetveldlengte 1: 480 mm
- Meetveldlengte 2: 560 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-1440-1440
Lichtscherm
Artikelnummer:
50147485
- Meetveldlengte 1: 1.440 mm
- Meetveldlengte 2: 1.440 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS748i-0640-0480-0480
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50147273
- Meetveldlengte 1: 640 mm
- Meetveldlengte 2: 480 mm
- Meetveldlengte 3: 480 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 50 mm
CMS748i-0960-0560-0720.R
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50146509
- Meetveldlengte 1: 960 mm
- Meetveldlengte 2: 560 mm
- Meetveldlengte 3: 720 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 50 mm
CMS708i-0640-0480-0480
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50144078
- Meetveldlengte 1: 640 mm
- Meetveldlengte 2: 480 mm
- Meetveldlengte 3: 480 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 50 mm
CMS708i-ENC1-1040-1040
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143590
- Meetveldlengte 1: 1.040 mm
- Meetveldlengte 2: 1.040 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0960-0960
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143589
- Meetveldlengte 1: 960 mm
- Meetveldlengte 2: 960 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0960
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143588
- Meetveldlengte 1: 800 mm
- Meetveldlengte 2: 960 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0800-0800
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143587
- Meetveldlengte 1: 800 mm
- Meetveldlengte 2: 800 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
CMS708i-ENC1-0720-0800
Contourmeetsysteem
Artikelnummer:
50143586
- Meetveldlengte 1: 720 mm
- Meetveldlengte 2: 800 mm
- Functies: Voor een minimale objecthoogte ≥ 5 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026