Lichttasters
Zender en ontvanger in één behuizing: Detectie vindt plaats door het licht te detecteren dat door het object wordt gereflecteerd.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 684 producten gevonden
HT55CL1.X/LG-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50156190
- Serie: 55C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,02 ... 0,45 m
- Ontwerp: hoekig
HT3C.V/2X-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155533
- Serie: 3C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,015 ... 0,15 m
- Ontwerp: hoekig
HT15PP/PX-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155528
- Serie: 15
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,012 ... 1 m
- Ontwerp: hoekig
HT15PP/4X-200-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155526
- Serie: 15
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,012 ... 1 m
- Ontwerp: hoekig
HT15PP/4X-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155525
- Serie: 15
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,012 ... 1 m
- Ontwerp: hoekig
HT23-60F/4
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155349
- Serie: 23
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,06 m
- Ontwerp: hoekig
ODT53CL1-2M/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155120
- Serie: 53C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 2 m
- Ontwerp: hoekig
ODT25CL1-3M.3/LT
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154993
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154992
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154991
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
ODT25CL1-3M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154569
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154568
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 3 m
- Ontwerp: hoekig
Artikelgegevens van: 06-08-2026