access_monitoring_at_material_transfer_station_1400x400

Toegangsbeveiliging bij materiaal-overdrachtsstations

Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u.
Betrouwbaar onderscheid maken tussen mens en materiaal, ongeacht de vorm en het formaat van het transportgoed, is een uitdaging bij overdrachtsstations. Als de lading continu gelijk blijft, zijn sluitende veiligheidsconcepten goed mogelijk. Maar als de ladingen wisselen of onvolledig zijn, ontstaan er al snel tekortkomingen in de veiligheid. Vaak eisen veiligheidsconcepten ook dat het achterliggende proces tijdens de overdracht wordt stopgezet, om de noodzakelijke bescherming van het personeel te garanderen. Dit verlaagt de capaciteit en de efficiëntie van de installatie.
De Leuze Safety Solution voor overdrachtsstations biedt met zijn superieure veiligheidsconcept een passende oplossing voor deze toepassingen.
APIC_IL_SafetySolution_material_lock_wl_700x500px

Vereiste: 

De robotcel heeft een automatische toevoer. Hiervoor wordt het materiaal op het transporttraject geladen, bijv. met een vorkheftruck en daarna in de cel getransporteerd. De toegang tot de cel moet worden beveiligd. Voor het waarborgen van een optimale benutting van de robotcel, moet het veiligheidsconcept een ononderbroken bedrijf van de cel ook tijdens het beladingsproces mogelijk maken.

Oplossing:

De beladingszone van het transporttraject wordt zowel aan de toe- als aan de afvoerzijde beveiligd met meerstraalsveiligheidsfotocellen. De zone tussen de fotocellen wordt met veiligheids-radarsensoren bewaakt op de aanwezigheid van personen.

Werkingsprincipe:

Na onderbreking en het weer vrijgeven van de veiligheidssensor aan de toevoerzijde volgt de controle van het sluiszone. Radarsensoren bewaken deze zone op de aanwezigheid van personen. Alleen als geen persoon wordt gedetecteerd in de sluiszone, geeft het systeem de veiligheidssensor aan de aanvoerzijde vrij en kan het transportgoed in de cel worden getransporteerd. Het veiligheidstechnisch correcte verloop wordt hierbij door het systeem bewaakt. Voor het realiseren van automatische beladingsprocessen stelt het systeem de noodzakelijke vrijgavesignalen beschikbaar.

Uw voordeel

  • Hogere benuttingsgraad van de installatie door ononderbroken bedrijf van de robotcel, ook tijdens het beladingsproces
  • Toevoer van transportgoed met een willekeurige vorm en grootte, door een geoptimaliseerd veiligheidsconcept
  • Betrouwbaar en veilig, ook onder bijzondere omstandigheden, bv. bij onvolledige belading of lege pallets
  • Ondersteunt een automatische start van het transporttraject voor een hogere efficiëntie en veiligheid
  • Geen acties van de bediener noodzakelijk
  • Geen visuele controle van de gevarenzone noodzakelijk
IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters

 

Veiligheidssensoren: MLD 500 meervoudige lichtstraalbeveiligingen lichtbarrières, veiligheids-radarsensor LBK met controller

Systeembesturing: veiligheidsbesturing MSI 400

Leuze veiligheidsprogramma

PL e volgens EN ISO 13849-1, SILCL 3 volgens IEC 62061

2-kanaals veiligheidsuitgang, 2 meldingsuitgangen

Toegangsbewaking bij materiaaloverdrachtsstation
Flyer Veiligheidsoplossingen (pdf | ~0,8 MB)