MLC 530
De veiligheidslichtschermen van het type 4/PL e van variant MLC 530 hebben extra besturingsfuncties. De geïntegreerde 2-sensor-muting maakt tijd gestuurde, tijdelijke overbrugging van de beveiligingsfunctie mogelijk. De blanking-functie biedt een vaste of bewegende straalonderdrukking. In de bedrijfsmodus "Gereduceerde resolutie", kunnen kleine objecten door de veiligheidszone worden bewogen, terwijl bijv. een hand wordt herkend. De parametrering gebeurt via de bedrading. Verschillende scanmodi zorgen voor een optimale beschikbaarheid, ook bij moeilijke omgevingscondities.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 117 producten gevonden
Combinatieproduct
MLC530R14-150
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003101
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
MLC500T14-150
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000101
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 150 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-300
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003103
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
MLC500T14-300
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000103
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 300 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-450
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003104
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
MLC500T14-450
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000104
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 450 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-600
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003106
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
MLC500T14-600
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000106
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 600 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-750
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003107
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
MLC500T14-750
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000107
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 750 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-900
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003109
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
MLC500T14-900
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000109
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 900 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1050
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003110
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
MLC500T14-1050
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000110
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.050 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1200
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003112
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
MLC500T14-1200
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000112
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.200 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1350
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003113
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
MLC500T14-1350
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000113
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.350 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1500
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003115
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
MLC500T14-1500
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000115
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.500 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1650
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003116
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
MLC500T14-1650
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000116
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.650 mm
Combinatieproduct
MLC530R14-1800
Veiligheidslichtscherm ontvanger
Artikelnummer:
68003118
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
MLC500T14-1800
Veiligheidslichtscherm zender
Artikelnummer:
68000118
- Reikwijdte, max.: 0 ... 6 m
- Resolutie: 14 mm
- Hoogte veiligheidszone: 1.800 mm
Artikelgegevens van: 06-08-2026