access_guarding_on_multi_track_transport_systems_1400x400

Toegangsbeveiliging bij transportsystemen met meerdere sporen

Van risicobeoordeling tot validatie: met Safety Solutions krijgt u complete oplossingen voor uw installaties. De innovatieve veiligheidsconcepten van ons team van experts garanderen efficiënte materiaalstroom, volledige veiligheid en een hoge beschikbaarheid van uw installatie. Zelfs daar waar klassieke concepten hun grenzen bereiken. Altijd juridisch waterdicht, CE-gecertificeerd en normconform. Zo wordt de implementatie zeer eenvoudig voor u. 
Transportinstallaties met meerdere banen zijn vaak vele meters breed. Gangbare veiligheidsconcepten vereisen hier veel werk om de toegang tot de gevarenzone te beveiligen. Doordat kosteneffectieve veiligheidsconcepten schaars zijn, worden er in de praktijk compromissen gesloten, die veel eigen verantwoordelijkheid en discipline van het personeel vragen. Vooral bij de uitvoer van materiaal kunnen tekortkomingen in de veiligheid ontstaan, bijvoorbeeld aan de zijkant naast de actieve transportbaan. Technisch gezien kan het bedienend personeel op deze momenten tijdens het transportproces in de gevarenzone komen. Als er extra organisatorische veiligheidsmaatregelen worden ingezet, verminderen die bovendien vaak de capaciteit van installatie.

Onze veiligheidsoplossing voor transportinstallaties met meerdere banen is speciaal geoptimaliseerd voor deze toepassingsscenario's. Met weinig installatiewerk garandeert het innovatieve veiligheidsconcept van onze oplossing een naadloze beveiliging, voor een optimale belasting van uw installatie.

APIC_IL_Safety Solution_Multi Lane Access Guarding_wl

Vereiste:

Onze veiligheidsoplossing voor transportinstallaties met meerdere banen is speciaal geoptimaliseerd voor deze toepassingsscenario's. Met weinig installatiewerk garandeert het innovatieve veiligheidsconcept van onze oplossing een naadloze beveiliging, voor een optimale belasting van uw installatie.

Oplossing:

De toegangsbeveiliging gebeurt via twee verticaal uitgelijnde veiligheidslaserscanners. Het veiligheidssysteem ontvangt van de installatiebesturing de informatie op welke baan de pallet wordt uitgevoerd en past de veiligheidszone overeenkomstig aan voor het passeren van de pallet. Het gehele proces wordt veiligheidstechnisch bewaakt.

Werkingsprincipe:

Twee veiligheidslaserscanners creëren een verticale veiligheidszone die vóór de gevarenzone van de transportinstallatie wordt geplaatst. Voor de baan waarop materiaal dient te worden uitgegeven, verstuurt de PLC kort voor het bereiken van de veiligheidszone een signaal ter vrijgave. De veiligheidsoplossing geeft nu voor de gewenste baan een venster van vooraf een gedefinieerd formaat vrij en het materiaal kan hier zonder onderbrekingen doorheen getransporteerd worden. Alle andere banen blijven beveiligd door de veiligheidszone. Zodra het materiaal het geopende venster in de veiligheidszone gepasseerd is, wordt de veiligheidszone weer gereset naar de oorspronkelijke toestand.

Uw voordeel

  • Continue bewaking van de gehele overdrachtszone voor maximaal 10 banen en een breedte van 9 m
  • Naadloze veiligheid tijdens de transportcycli
  • Hoge betrouwbaarheid en beschikbaarheid
  • Optimale manipulatiebeveiliging
  • Geen extra triggersensor noodzakelijk
  • Eenvoudig mogelijk als uitbreiding

IGRA_SafetySolutions_Pyramid_en_500x700

Systeemcomponenten en veiligheidsparameters

 

Veiligheidssensoren: Veiligheidslaserscanner RSL 400

Systeembesturing: veiligheidsbesturing MSI 400

Leuze veiligheidsprogramma

PL d volgens EN ISO 13849-1, SILCL 2 volgens IEC 62061

2-kanaals veiligheidsuitgang

Flyer Veiligheidsoplossingen (pdf | ~0,8 MB)
Application reference - Multi-track transport systems
Toegangsbeveiliging voor transportsystemen met meerdere sporen