RDH 200
Flexibel gebruik: RDH 200 serie RFID-lezers
Compact met een leesbereik tot 100 mm
Moderne identificatiesystemen zoals RFID zijn een onmisbaar onderdeel van geautomatiseerde productiecontrolesystemen voor het naadloos volgen van productieprocessen en het efficiënt bewaken van materiaalstromen.
De ruimte is vaak beperkt, vooral in productiecellen en op transportbanden. De hoogfrequente lezers uit de RDH 202/242-serie vallen op door hun compacte afmetingen, kunnen dankzij hun ontwerp zeer eenvoudig en flexibel gemonteerd worden en bieden toch een breed toepassingsgebied met een leesbereik tot 100 mm.
De nieuwe RFID-lezers zijn verkrijgbaar als RDH 242 met IO-Link of als RDH 202 met RS 232 interface.
Het hoogtepunt van deze RFID serie is de geschiktheid voor NFC toepassingen: Naast de RFID industriestandaard ISO 15693, ondersteunen de RDH 202/242 ook ISO 14443A en lezen en schrijven RFID tags in overeenstemming met NFC Forum Types 2 en 5. Dit betekent dat de lezers bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden voor authenticatie op machines via NFC-tags.