Sensoren voor afstandsmeting met hoge reikwijdte
Deze sensoren worden gebruikt voor afstandsmeting met hoge reikwijdten tot 65 m, waarbij dit via een looptijd-, resp. fasenmeetproces wordt gerealiseerd. Beide principes zorgen voor een constante resolutie, een zeer kleine zwart-wit-fout en een hoge herhalingsnauwkeurigheid en zijn daarom geschikt voor positioneringstaken. Veilig detecteren van donkere, glanzende en gekleurde objecten is mogelijk. Status-LED-indicatie boven en voor, maken het herkennen van de schakeltoestand ook van veraf mogelijk. Varianten (ODS10) met instelmogelijkheden via IO-Link en Sensor Studio.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 7 producten gevonden
ODSL 30/24-30M-Ex d
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50151466
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
- Speciale uitvoering: Ex-beveiligd, Ex-beveiligd, Ex-beveiligd
ODSL 30/D232.01-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50147335
- Interface: RS 232
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODSL 30/V-30M Ex d
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50122319
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom, Analoge uitgang, Stroom, ...
- Aansluiting: Kabel, Kabel
- Speciale uitvoering: Ex-beveiligd, Ex-beveiligd, Ex-beveiligd
ODSL 30/D485-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50041204
- Interface: RS 485
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODSL 30/D232-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50041203
- Interface: RS 232
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODSL 30/24-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50040720
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODSL 30/V-30M-S12
Optische afstandssensor
Artikelnummer:
50039447
- Analoge uitgang: Analoge uitgang, Stroom, Analoge uitgang, Stroom, ...
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
Artikelgegevens van: 10-07-2025