Lichttasters
Zender en ontvanger in één behuizing: Detectie vindt plaats door het licht te detecteren dat door het object wordt gereflecteerd.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 660 producten gevonden
HT55C.XL/LG-5000
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153868
- Serie: 55C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,05 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4P
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153573
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4P-200-M12
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153572
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4P-M12
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153571
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4T
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153570
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4T-M12
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153569
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
DRT35C.3/4T-200-M12
Dynamische referentietaster
Artikelnummer:
50153568
- Serie: 35C
- Werkingsprincipe: Referentie-teach op achtergrond
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,05 ... 0,15 m
- Bouwvorm: hoekig
HT5B.XL/4X-200-M8
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153163
- Serie: 5B
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,002 ... 0,1 m
- Bouwvorm: hoekig
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C, 3C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 2 m
- Bouwvorm: hoekig
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C, 3C
- Werkingsprincipe: Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,07 ... 2 m
- Bouwvorm: hoekig
HT25CI-90F.HFXF/4P-700-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50152943
- Serie: 25C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,04 ... 0,09 m
- Bouwvorm: hoekig
HT3CI-350F.HF/4P-1000-M12
Sensor achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50152942
- Serie: 3C
- Werkingsprincipe: Tastprincipe met achtergrondonderdrukking
- Bedrijfsreikwijdte, max.: 0,005 ... 0,35 m
- Bouwvorm: hoekig
Artikelgegevens van: 07-05-2025