Afdekkap
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 5 producten gevonden
AC IVS 1048-IR
Afdekkap
Artikelnummer:
50149117
- Type artikel: Afdekkap met bandpassfilter voor infrarood licht
- Geschikt voor: IVS 1000i&DCR 1000i
- Buitendiameter: 11,8 mm
- Transmissie: 840 - 900 nm (>85%), 350 - 780 / 960 - 1100 nm (<3...
AC IVS 1048-DIFFUS
Afdekkap
Artikelnummer:
50149116
- Type artikel: Diffusorschijf
- Geschikt voor: IVS 1000i&DCR 1000i
- Buitendiameter: 17 mm
- Transmissie: 90 %
AC IVS 1048-Fokus
Afdekkap
Artikelnummer:
50148551
- Type artikel: Afdekkap als instelgereedschap voor de scherpstell...
- Geschikt voor: IVS 1000i&DCR 1000i
- Buitendiameter: 45 mm
AC IVS 1048-POL
Afdekkap
Artikelnummer:
50148550
- Type artikel: Afdekkap met gekruiste polarisatiefilters
- Geschikt voor: IVS 1000i&DCR 1000i
- Buitendiameter: 45 mm
- Transmissie: 40%
AC IVS 1048-RED
Afdekkap
Artikelnummer:
50148549
- Type artikel: Afdekkap met bandpassfilter voor rood licht
- Geschikt voor: IVS 1000i&DCR 1000i
- Buitendiameter: 11,8 mm
- Transmissie: 615 - 645 nm (>85%), 350 - 570 / 700 - 1100 nm (<3...
Artikelgegevens van: 07-05-2025