Sensorlösungen für Verschieberegale in der Intralogistik.

Sensorlösungen für Verschieberegale in der Intralogistik

In automatisierten Zwischenlagern und Distributionszentren werden häufig Waren gelagert, auf die nur in größeren Zeitabständen zugegriffen werden muss. Um die kostenintensive Lagerfläche möglichst effizient zu nutzen, kommen hierfür automatisch verfahrbare Regalsysteme, sogenannte Verschieberegale, zum Einsatz. Im Gegensatz zu fest installierten Regalanlagen benötigen Verschieberegale keine permanent freigehaltenen Gänge zwischen den Regalreihen. Die Regale werden bei Bedarf bewegt und geben gezielt den Zugang zur gewünschten Position frei. Dadurch lässt sich die Lagerkapazität auf gleicher Grundfläche erhöhen.

Für den zuverlässigen und sicheren Betrieb sind insbesondere die präzise Positionierung der Regale sowie die Sicherheit der Beschäftigten entscheidend. Während der Regalbewegung müssen Bewegungsabläufe überwacht und Gefahrenbereiche abgesichert werden, um Kollisionen zu vermeiden und den Personenschutz sicherzustellen.


Sensorik für Verschieberegale

Verschieberegale ermöglichen eine platzsparende und wirtschaftliche Lagerhaltung durch die optimale Nutzung der verfügbaren Lagerfläche. Gleichzeitig muss der bedarfsgerechte Zugriff auf die einzelnen Regalbereiche jederzeit schnell und sicher gewährleistet sein.

Die Sensorlösungen von Leuze unterstützen die präzise Positionierung und synchronisierte Bewegung von Regal und Antrieb. Ergänzend sichern ein- und mehrstrahlige Sicherheits-Sensoren den Fußraum zwischen den Regalreihen sowie die Zugänge zu den Regalgassen. So lassen sich zuverlässige Bewegungsabläufe und ein hohes Maß an Sicherheit für die Beschäftigten gewährleisten.

Klicken Sie auf die nummerierten Applikationen, um mehr über die jeweiligen Sensorlösungen zu erfahren.


Applikationen bei Verschieberegalen

SLS46C Einstrahl-Sicherheitssensor zur zuverlässigen Fußraumüberwachung an Verschieberegalen in der Lagertechnik.

Fußraumüberwachung

Anforderung:

Während der Bewegung des Verschieberegals ist der Fußraum auf die Anwesenheit von Personen zu überwachen. Sind mehrere Regalreihen hintereinander installiert, dürfen sich die Sensorsignale der Reihen gegenseitig nicht beeinflussen.

Lösung:

Die Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken SLS 46C überwachen den Fußraum auf einer Länge von bis zu 70 m. Sie sind als Typ 4- und als besonders einfach auszurichtende Typ 2-Variante erhältlich. Der Einsatz von Modellen mit Rot- und Infrarotlicht verhindert eine gegenseitige Beeinflussung zwischen den Regalreihen.

Sensoren zur Auffahrsicherung und Abstandsüberwachung an Verschieberegalen für mehr Sicherheit und Kollisionsschutz in der Lagertechnik.

Auffahrsicherung und Abstandsüberwachung

Anforderung:

Beim Schließen des Gangs zwischen zwei Regalen soll ein Auffahren der Regale verhindert werden. Dazu muss der Abstand der Regale zueinander bestimmt werden. Über Schaltausgänge sollen zwei Abstände abgerufen werden.

Lösung:

Die universellen Lichttaster der Serie HT 46C verwenden Rot- oder Infrarotlicht und arbeiten auch bei dunklen und glänzenden Objekten zuverlässig. Die Geräte verfügen über zwei Schaltausgänge, die sich jeweils präzise auf einen Abstand teachen lassen.

> Mehr zu Lichttastern mit Hintergrundausblendung

MLD Mehrstrahl-Sicherheitslichtvorhang zur Zugangssicherung von Regalgängen an Verschieberegalen in der Lagertechnik.

Zugangssicherung des Gangs

Anforderung:

Befindet sich ein Fahrzeug im Gang oder wird der Gang geschlossen, soll der Zugang zu diesem Gang gesichert werden.

Lösung:

Die Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken der Baureihe MLD 500 werden als Zugangssicherung eingesetzt. Für Reichweiten bis 8 m stehen besonders kosteneffiziente Transceiver-Systeme zur Verfügung, die nur auf einer Seite einen elektrischen Anschluss benötigen. Alternativ bieten Sender-Empfänger-Systeme Reichweiten bis 70 m.


Jetzt Kontakt aufnehmen

Sie suchen die passende Sensorlösung für Ihr Verschieberegalsystem?

Unser Expertenteam unterstützt Sie bei der Auswahl der passenden Sensorlösung für Ihre Anforderungen.


Häufige Fragen zu Verschieberegalen in der Intralogistik

Zur effizienten Nutzung der kostenintensiven Lagerfläche in Hochregallagern kommen bei entsprechendem Lagerbedarf automatisch verfahrbare Regalsysteme, sogenannte Verschieberegale, zum Einsatz.

Die präzise Positionierung der Regale sowie die Absicherung des Fußraums und der Zugangsbereiche während der Regalbewegung zählen zu den zentralen Sensoraufgaben in Verschieberegalsystemen.

Optische Sicherheitssensoren überwachen sowohl den Fußraum zwischen den Regalreihen – meist mithilfe von Einweg-Sicherheitslichtschranken – als auch die Zugangsbereiche zu den Regalgassen, in denen mehrstrahlige Sicherheitslichtschranken zum Einsatz kommen. Werden während der Regalbewegung Personen oder Körperteile im überwachten Gefahrenbereich erkannt, wird ein Stopp der Bewegung ausgelöst, um Verletzungen zu verhindern.

Lichttaster mit Hintergrundausblendung erfassen die Annäherung an benachbarte Regale oder das Ende des Verfahrwegs. Bei Erreichen der definierten Position wird über ein Schaltsignal der Antrieb gestoppt, um eine präzise Positionierung zu gewährleisten und Kollisionen zu vermeiden.

Bei der automatischen Freigabe einer Regalgasse muss die erforderliche Durchfahrtsbreite, beispielsweise für Flurförderzeuge, präzise eingestellt werden. Ein Positionssensor ermöglicht die wiederholgenaue Positionierung der Regale und stellt sicher, dass die benötigte Durchfahrtsbreite zuverlässig erreicht wird.